피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 Single-acting and double-acting Standard CETOP RP52-P DIN/ISO 6432, Series 94: ø16,20,25 magnetic, Series 95: ø25 magnetic, cushioned
Camozzi
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 CETOP RP-52-P DIN/ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtab.prj},{NB=94N1A20A010(N0)},{SERIE=94},{VERSION=N = standard},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{PHY=20},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{ES=},{LSTELO=0},{A=8},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=26.2},{EE=G1\\8},{EW=16},{KK=M8x1,25},{KW=5},{KW1=5},{L=12},{L1=116},{L3=17.5},{L4=8.0},{L5=19},{SW=7},{SW1=13},{SW2=32},{WF=24},{XC=95},{INFO=Infotext},{D1P=1.500},{D1NDM=22.000},{D2P=1.250},{D2NDM=8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{D6=8},{LX1=131.0},{LX2=156.0},{L10=44},{PPATH=minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtpl.prj},{D10=11.0},{D11=28},{L2X1=59},{L2X2=68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AM
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
CD
Ø CD
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KW
[mm]
KW1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
94N1A16A010
94
N = standard
16
A = standard
6
16
M16x1,5
6
21.2
M5
12
M6x1
4
5
9
100
51
14.0
5.5
15
5
22
82
94N1A20A010
94
N = standard
20
A = standard
8
20
M22x1,5
8
26.2
G1\8
16
M8x1,25
5
5
12
116
59
17.5
8.0
19
7
24
95
94N1A25A010
94
N = standard
25
A = standard
10
22
M22x1,5
8
32.5
G1\8
16
M10x1,25
6
5
12
125
64
18.5
7.5
20
8
28
104
95N1A25A010
95
N = standard
25
A = standard
10
22
M22x1,5
8
32.5
G1\8
16
M10x1,25
6
5
12
125
64
18.5
7.5
20
8
28
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mod. I - Rear Trunnion bracket
Camozzi
11.06.2024
Mod. G - 94/90 - Rod Fork
Camozzi
11.06.2024
Mod. GA - 94/90 - Swivell ball joint
Camozzi
11.06.2024
Stainless steel cylinders Series 97 Single and double-acting (magnetic) ø 3...
Camozzi
11.06.2024
Series 27
Camozzi
11.06.2024
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 2...
Camozzi
11.06.2024
Mod. B - Foot mount
Camozzi
11.06.2024
Stainless steel Cylinders Series 90 Single and double-acting magnetic (DIN/...
Camozzi
11.06.2024
Compact minicylinder Series 14
Camozzi
16.05.2024
Series 63 cylinders
Camozzi
16.05.2024
Cylinders Series 42
Camozzi
11.06.2024
Compact magnetic cylinders Series 32
Camozzi
16.05.2024
ISO 6432, Series CSL-RD - Mini cylinders
Aventics
14.07.2022
Minicilindri Serie 16 - 24 - 25
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성