피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XP TG2 - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XP
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xp/xp_tg2_asmtab.prj},{NB=XP TG2 246x296 /26/26/57(CC)},{CS=246},{CD=296},{A=246},{B=296},{HPS=22},{HS1X=26},{HS1XX=26,36,46,56,66,76,96},{MATS1X=C},{HS2G2=26},{HS2G2X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS2G2=C},{HT1G2=12},{HT2G2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFG2=22},{L1=190.000},{COSTTCEI=26},{DIAMTCEITAV=8},{DIAMC=20},{DIAMC2=14},{DIAMTCN=12},{DIAMTCEI=12},{DEB=50},{B3H=29},{PPATH=xp_tg2/xp_tg2_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HPS
Thickness - plate PS
[mm]
HT1G2
Thickness - plate T1G2
[mm]
HT2G2
Thickness - plate T2G2
[mm]
HPFG2
Thickness - plate PFG2
[mm]
XPTG215152C2C5
156
156
156
156
22
12
18
22
XPTG215192C2C5
156
196
156
196
22
12
18
22
XPTG215242C2C5
156
246
156
246
22
12
18
22
XPTG219192C2C5
196
196
196
196
22
12
18
22
XPTG219242C2C5
196
246
196
246
22
12
18
22
XPTG219292C2C5
196
296
196
296
22
12
18
22
XPTG219342C2C5
196
346
196
346
22
12
18
22
XPTG224242C2C5
246
246
246
246
22
12
18
22
XPTG224292C2C5
246
296
246
296
22
12
18
22
XPTG224342C2C5
246
346
246
346
22
12
18
22
XPTG224392C2C5
246
396
246
396
22
12
18
22
XPTG229293C3C5
296
296
296
296
26
16
18
26
XPTG229343C3C5
296
346
296
346
26
16
18
26
XPTG229393C3C5
296
396
296
396
26
16
18
26
XPTG229443C3C5
296
446
296
446
26
16
18
26
XPTG234343C3C5
346
346
346
346
26
18
18
26
XPTG234393C3C5
346
396
346
396
26
18
18
26
XPTG234443C3C5
346
446
346
446
26
18
18
26
XPTG234493C3C5
346
496
346
496
26
18
18
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XE+M - Composition
CA-BE
03.11.2022
XE - Composition
CA-BE
03.11.2022
XE TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
XE TG2 - Composition
CA-BE
03.11.2022
XP - Composition
CA-BE
03.11.2022
XP DEB TG2 - Composition
CA-BE
03.11.2022
XP TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
X+M DEB TG2 - Composition
CA-BE
03.11.2022
XP+M - Composition
CA-BE
03.11.2022
CE DEB - Composition
CA-BE
03.11.2022
XP+M TG2 - Composition
CA-BE
03.11.2022
XP DEB - Composition
CA-BE
03.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성