피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
S020 - INSERTION fitting for flow measurement or analysis
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Liquid Analysis
Fittings for liquid analysis
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fluessigkeitsanalyse/armaturenfuerfluessigkeitsanalyse/s020.prj},{NB=S020-443972-INSERTION Fitting fuer Durchfluss- oder Analyse-Messungen Cl},{BUNR=443972},{PPATH=s020sbl.prj},{AUSF=Clamp},{NORM=BS4825 / ASME BPE},{DN=40},{LTA=TH46},{WKST=VA},{WKSTA=VA},{CNSMASSEXACT=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
AUSF
connection
ⁿ/ₐ
NORM
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
WKSTA
Material adaption
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
S020-428712-INSERTION fit...
428712
Internal thread
G
15
GM84
MS
VA
0.750
S020-428713-INSERTION fit...
428713
Internal thread
G
20
GM85
MS
VA
0.500
S020-428714-INSERTION fit...
428714
Internal thread
G
25
GM86
MS
VA
1.000
S020-428715-INSERTION fit...
428715
Internal thread
G
32
GM87
MS
VA
1.350
S020-428716-INSERTION fit...
428716
Internal thread
G
40
GM88
MS
VA
1.500
S020-428717-INSERTION fit...
428717
Internal thread
G
50
GM89
MS
VA
2.050
S020-428718-INSERTION fit...
428718
Internal thread
NPT
15
NM84
MS
VA
0.800
S020-428719-INSERTION fit...
428719
Internal thread
NPT
20
NM85
MS
VA
0.880
S020-428720-INSERTION fit...
428720
Internal thread
NPT
25
NM86
MS
VA
1.050
S020-428721-INSERTION fit...
428721
Internal thread
NPT
32
NM87
MS
VA
1.430
S020-428722-INSERTION fit...
428722
Internal thread
NPT
40
NM88
MS
VA
1.600
S020-428723-INSERTION fit...
428723
Internal thread
NPT
50
NM89
MS
VA
1.970
S020-428724-INSERTION fit...
428724
Internal thread
RC (ISO7)
15
RC84
MS
VA
0.840
S020-428725-INSERTION fit...
428725
Internal thread
RC (ISO7)
20
RC85
MS
VA
0.880
S020-428726-INSERTION fit...
428726
Internal thread
RC (ISO7)
25
RC86
MS
VA
1.080
S020-428727-INSERTION fit...
428727
Internal thread
RC (ISO7)
32
RC87
MS
VA
1.400
S020-428728-INSERTION fit...
428728
Internal thread
RC (ISO7)
40
RC88
MS
VA
1.590
S020-428729-INSERTION fit...
428729
Internal thread
RC (ISO7)
50
RC89
MS
VA
1.970
S020-428730-INSERTION fit...
428730
External thread
G
15
GS85
MS
VA
0.750
S020-428731-INSERTION fit...
428731
External thread
G
20
GS86
MS
VA
0.800
S020-428732-INSERTION fit...
428732
External thread
G
25
GS87
MS
VA
1.150
S020-428733-INSERTION fit...
428733
External thread
G
32
GS88
MS
VA
1.430
S020-428734-INSERTION fit...
428734
External thread
G
40
MS31
MS
VA
1.600
S020-428735-INSERTION fit...
428735
External thread
G
50
MS32
MS
VA
2.200
S020-428736-INSERTION fit...
428736
Internal thread
G
15
GM84
VA
VA
0.700
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8045 - Insertion magnetic inductive flowmeter
Buerkert
08.12.2023
8200 - Armatures for analytical probes
Buerkert
08.12.2023
S030 - INLINE sensor-fitting with paddle
Buerkert
08.12.2023
S022 - Fitting for ELEMENT pH and resistive conductivity measurement device...
Buerkert
08.12.2023
8323 - Pressure transmitter for general applications, 0...25 bar
Buerkert
08.12.2023
8137 - Radar Level measurement device for higher pressure ranges
Buerkert
08.12.2023
8220 - Conductivity sensor
Buerkert
08.12.2023
8139 - Radar level meter for liquids suitable for use in applications with ...
Buerkert
14.01.2020
8025 - Insertion flowmeter or batch controller with paddle wheel and flow t...
Buerkert
08.12.2023
2301-DIN-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ...
Buerkert
08.12.2023
8020 - Insertion flowmeter with paddle wheel for continuous flow measuremen...
Buerkert
08.12.2023
8619 - multiCELL - Multi-channel and multi-function transmitter/controller
Buerkert
08.12.2023
8228 - Inductive conductivity meter
Buerkert
08.12.2023
8098 - FLOWave SAW flowmeter
Buerkert
25.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성