피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Standard Gearmotor Flange mount - High efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor (IE3) 1 - 3 HP
Standard gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_efficiency_i_gm/standard_gearmotor/g3_series/sg_g3_flm_asmtab.prj},{NB=G3F40N100-MV6AWN},{PN1=G3F40N100-MV6AWN},{CNSORDERNO=G3F40N100-MP08TNNTN},{IC=F},{WNC=IP-44},{V=208/60,230/60,460/60,400/50(V/Hz)},{BOX=W-BOX},{MOS=0},{MP=1 HP},{R=1/100},{AR=91/9000},{NRS50=15},{NRS60=18},{OST50=3885},{OST60=3238},{OSOHL=2061},{B=w/o Brake},{OS=40},{PTB=},{MS=1},{BS=-},{W=66},{C=0.75kW},{T=Flange},{GH=GF40},{KEY=KEY40},{S=SP040E3},{S1=SP040E3},{GHL=202},{M=PE075},{ME=PE075M},{ML=227.5},{BW=0},{TL=429.5},{PPATH=../../asmsfg_asmtpl/g3_asmtpl.prj},{ATTX=F1},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
WNclosure
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50Hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60Hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OS
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
G3F40N100-MP08TNNTN
G3F40N100-MV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
W/O Brake
1 5/8
40
1
-
66
G3F40N120-MP08TNNTN
G3F40N120-MV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
W/O Brake
1 5/8
40
1
-
66
G3F40N160-MP08TNNTN
G3F40N160-MV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
W/O Brake
1 5/8
40
1
-
66
G3F40N200-MP08TNNTN
G3F40N200-MV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
W/O Brake
1 5/8
40
1
-
66
G3F40N100-MP08TNNTB2
G3F40N100-MV6AWB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
90VDC Brake
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N120-MP08TNNTB2
G3F40N120-MV6AWB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
90VDC Brake
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N160-MP08TNNTB2
G3F40N160-MV6AWB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
90VDC Brake
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N200-MP08TNNTB2
G3F40N200-MV6AWB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
90VDC Brake
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N100-MP08TWNTB4
G3F40N100-MV6AWB4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
180VDC Brake
1 5/8
40
1
2
72
G3F40N120-MP08TWNTB4
G3F40N120-MV6AWB4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
180VDC Brake
1 5/8
40
1
2
72
G3F40N160-MP08TWNTB4
G3F40N160-MV6AWB4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
180VDC Brake
1 5/8
40
1
2
72
G3F40N200-MP08TWNTB4
G3F40N200-MV6AWB4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
180VDC Brake
1 5/8
40
1
2
72
G3F40N100-MP08TNNTJ2
G3F40N100-MV6AWJ2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
90VDC Manual Release Brak...
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N120-MP08TNNTJ2
G3F40N120-MV6AWJ2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
90VDC Manual Release Brak...
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N160-MP08TNNTJ2
G3F40N160-MV6AWJ2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
90VDC Manual Release Brak...
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N200-MP08TNNTJ2
G3F40N200-MV6AWJ2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
90VDC Manual Release Brak...
1 5/8
40
1
1
72
G3F40N100-MP08TWNTJ4
G3F40N100-MV6AWJ4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
K - 100:1
91/9000
15
18
3885
3238
2061
180VDC Manual Release Bra...
1 5/8
40
1
2
72
G3F40N120-MP08TWNTJ4
G3F40N120-MV6AWJ4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
L - 120:1
77/9400
12,5
15
4664
3884
2061
180VDC Manual Release Bra...
1 5/8
40
1
2
72
G3F40N160-MP08TWNTJ4
G3F40N160-MV6AWJ4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
M - 160:1
9/1400
9,4
11,2
6222
5176
2061
180VDC Manual Release Bra...
1 5/8
40
1
2
72
G3F40N200-MP08TWNTJ4
G3F40N200-MV6AWJ4
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
N - 200:1
9/1750
7,5
9
6762
6477
2061
180VDC Manual Release Bra...
1 5/8
40
1
2
72
G3F50N300-MP08TNNTN
G3F50N300-MV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
O - 300:1
211/62013
5
6
10408
8654
2203
W/O Brake
2
50
1
-
143
G3F50N375-MP08TNNTN
G3F50N375-MV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
P - 375:1
94/36103
4
4,8
10842
10832
2203
W/O Brake
2
50
1
-
143
G3F50N450-MP08TNNTN
G3F50N450-MV6AWN
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
R - 450:1
65/29167
3,3
4
10842
10840
2203
W/O Brake
2
50
1
-
143
G3F50N300-MP08TNNTB2
G3F50N300-MV6AWB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
O - 300:1
211/62013
5
6
10408
8654
2203
90VDC Brake
2
50
1
1
149
G3F50N375-MP08TNNTB2
G3F50N375-MV6AWB2
G3 series (Parallel shaft...
Flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-44
208/60,230/60,460/60,400/...
W-Box
1 HP
P - 375:1
94/36103
4
4,8
10842
10832
2203
90VDC Brake
2
50
1
1
149
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성