피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Concentric hollow shaft (F3S type)
Brother Gearmotors
For BIC
High efficiency induction gearmotor (IE3)
Standard gearmotor
Concentric hollow shaft / Concentric solid shaft (F3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/for_bic/high_eff_indu_gearmotor_for_bic_ie3/standard_gearmotor_bic/concentric_hollow_solid_shaft_f3_series/f3s_bic_ie_asmtab.prj},{NB=F3S45N30-MB15TEVEN(R)},{VT=415/440/480 50/50/60(V/Hz)},{MCT=1.5kW},{B=w/o Brake},{OS=45},{TBT=With terminal box},{PCT=R},{PTB=},{CNSORDERNO=F3S45N30-MB15TEVEN},{MS=IE3},{MT=Gearmotor},{TYPE=Hollow shaft},{GH=F3S45-2-2},{KEY=28},{KEY1=0},{SPC=-},{GHL=268.0},{M=MD-PE150},{FC=MD-PE150M},{MFC=268.5},{TI=MD_E-BOX},{TL=536.5},{GH1=F3S45-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
F3S35N5-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/5
35
E-BOX
F3S35N5-MB08TAVEN
F3S35N5-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/5
35
E-BOX
F3S35N5-MB08TAVEB2
F3S35N5-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/5
35
E-BOX
F3S35N5-MB08TAVEB4
F3S35N5-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/5
35
E-BOX
F3S35N5-MB08TAVEJ2
F3S35N5-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/5
35
E-BOX
F3S35N5-MB08TAVEJ4
F3S35N7-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/7
35
E-BOX
F3S35N7-MB08TAVEN
F3S35N7-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/7
35
E-BOX
F3S35N7-MB08TAVEB2
F3S35N7-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/7
35
E-BOX
F3S35N7-MB08TAVEB4
F3S35N7-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/7
35
E-BOX
F3S35N7-MB08TAVEJ2
F3S35N7-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/7
35
E-BOX
F3S35N7-MB08TAVEJ4
F3S35N10-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/10
35
E-BOX
F3S35N10-MB08TAVEN
F3S35N10-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/10
35
E-BOX
F3S35N10-MB08TAVEB2
F3S35N10-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/10
35
E-BOX
F3S35N10-MB08TAVEB4
F3S35N10-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/10
35
E-BOX
F3S35N10-MB08TAVEJ2
F3S35N10-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/10
35
E-BOX
F3S35N10-MB08TAVEJ4
F3S35N12-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/12
35
E-BOX
F3S35N12-MB08TAVEN
F3S35N12-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/12
35
E-BOX
F3S35N12-MB08TAVEB2
F3S35N12-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/12
35
E-BOX
F3S35N12-MB08TAVEB4
F3S35N12-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/12
35
E-BOX
F3S35N12-MB08TAVEJ2
F3S35N12-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/12
35
E-BOX
F3S35N12-MB08TAVEJ4
F3S35N15-MB08TAVEN
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
w/o Brake
1/15
35
E-BOX
F3S35N15-MB08TAVEN
F3S35N15-MB08TAVEB2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
200V with Brake
1/15
35
E-BOX
F3S35N15-MB08TAVEB2
F3S35N15-MB08TAVEB4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
400V with Brake
1/15
35
E-BOX
F3S35N15-MB08TAVEB4
F3S35N15-MB08TAVEJ2
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 200V with ...
1/15
35
E-BOX
F3S35N15-MB08TAVEJ2
F3S35N15-MB08TAVEJ4
208/230/460/400 60/60/60...
0.75kW
Manual release 400V with ...
1/15
35
E-BOX
F3S35N15-MB08TAVEJ4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Gearmotor Right Angle Hollow Bore (F3S type) - High efficiency ind...
Brother Gearmotors
24.02.2023
Concentric hollow shaft (F3S type)
Brother Gearmotors
20.03.2023
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
Premium-Efficiency, 3-Phase Motor
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
07.12.2023
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
2.2kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
MAE-GETR-MOTOR-MEK-45W - Worm Geared Motors MEK with One-Stage Worm Gear Un...
MÄDLER
26.04.2024
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Rossi
21.06.2024
Left Shaft
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
07.12.2023
1.5kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
Face mount type
Tsubakimoto Chain Co.
03.03.2022
2.2kW
FUJI HENSOKUKI
25.01.2022
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성