카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E216 - CRANK HANDLE WITH SMOOTH BORE INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e216.prj},{NB=E216110.TD0801},{SHA256=9uAe5Tv2JS1x/eWw+Xz/luI9qGLnEWbW5CqXUYqpA8A=},{INAME=e2161102etd0801},{NAME=e216110.td0801},{NNCUSTOM=E216},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH SMOOTH BORE INSERT AND REVOLVING HANDLE},{NBCUSTOM=E216110.TD0801},{LINACUSTOM=E216110.TD0801},{STEPFILE=E216110.TD0801.step},{PNGFILE=E216.png},{DWGFILE=E216.dwg},{CODE=E216110.TD0801},{MIS01=140.0},{MIS02=110},{MIS03=39.0},{MIS04=35.0},{MIS05=29.0},{MIS06=25.0},{MIS07=14.0},{MIS08=24},{MIS09=12.0},{MIS10=11.0},{MIS11=19.5},{MIS12=11.0},{MIS13=14},{MIS14=8},{MIS15=28},{MIS16=21.0},{MIS17=66},{MIS18=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
dm
[mm]
MIS14
d1H10
[mm]
MIS15
Q
[mm]
MIS16
dl
[mm]
MIS17
L1
[mm]
MIS18
Weight
[gr]
E216065.TD1001
E216065.TD1001
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
12
10
20
19.0
54
92
E216065.TD1201
E216065.TD1201
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
12
12
20
19.0
54
89
E216065.TP0501
E216065.TP0501
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
12
5
20
19.0
54
96
E216080.TD1001
E216080.TD1001
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
14
10
24
19.0
54
105
E216080.TD1201
E216080.TD1201
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
14
12
24
19.0
54
102
E216080.TP0501
E216080.TP0501
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
14
5
24
19.0
54
110
E216110.TD0801
E216110.TD0801
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
8
28
21.0
66
160
E216110.TD1001
E216110.TD1001
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
10
28
21.0
66
152
E216110.TD1201
E216110.TD1201
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
12
28
21.0
66
148
E216140.TD0801
E216140.TD0801
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
8
30
23.5
76
250
E216140.TD1201
E216140.TD1201
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
12
30
23.5
76
242
E216140.TD1401
E216140.TD1401
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
14
30
23.5
76
238
E216140.TD1601
E216140.TD1601
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
20
16
30
23.5
76
232
E216185.TD0801
E216185.TD0801
223.0
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
22
8
34
25.5
87
430
E216185.TD1201
E216185.TD1201
223.0
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
22
12
34
25.5
87
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 468 - Cranked handles, Type D, with revolving handle
Ganter
12.04.2024
W790 - KNOB WITH BLACK OXIDE TREATED STEEL PLUNGER AND FLANGE
Boteco
16.11.2021
BN 968 - Hex head wood screws (DIN 571), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
W815 - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
E218 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND FOLDING HANDLE
Boteco
16.11.2021
E518 - INDEXED CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
C199 - SOLID CONTROL HANDWHEEL WITH FOLDAWAY REVOLVING HANDLE
Boteco
17.11.2021
HK - hand crank
INKOMA-GROUP
17.04.2019
B0344 - Crank handles straight similar to DIN 469
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성