피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0344 - Crank handles straight similar to DIN 469
Blohm
Handwheels, handles, position indicators
Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/handkurbeln/06490.prj},{NB=B0344.120X22},{BESTBLOHM=B0344.120X22},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=200},{D1=40},{H=158},{H1=105},{H2=44},{H3=53},{SW=22 +0,3},{GEW=1.0150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DG4=20.000},{SX=22},{XA=40.000},{XB=35.000},{XC=65.660},{XD=65.000},{XE=5.400},{XF=18.000},{XG=13.000},{XH=32.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
R
Line
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0344.106X10
B0344.106X10
F
with fixed handle
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.108X10
B0344.108X10
F
with fixed handle
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2118
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.108X12
B0344.108X12
F
with fixed handle
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2002
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.110X12
B0344.110X12
F
with fixed handle
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2915
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.110X14
B0344.110X14
F
with fixed handle
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2827
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.112X14
B0344.112X14
F
with fixed handle
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5247
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.112X17
B0344.112X17
F
with fixed handle
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5039
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.116X17
B0344.116X17
F
with fixed handle
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6760
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.116X19
B0344.116X19
F
with fixed handle
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6483
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.120X19
B0344.120X19
F
with fixed handle
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0460
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.120X22
B0344.120X22
F
with fixed handle
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0150
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.206X10
B0344.206X10
D
with revolving handle
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.208X10
B0344.208X10
D
with revolving handle
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2104
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.208X12
B0344.208X12
D
with revolving handle
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2032
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.210X12
B0344.210X12
D
with revolving handle
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2896
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.210X14
B0344.210X14
D
with revolving handle
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2813
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.212X14
B0344.212X14
D
with revolving handle
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5332
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.212X17
B0344.212X17
D
with revolving handle
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5081
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.216X17
B0344.216X17
D
with revolving handle
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6736
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.216X19
B0344.216X19
D
with revolving handle
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6635
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.220X19
B0344.220X19
D
with revolving handle
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0600
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0344.220X22
B0344.220X22
D
with revolving handle
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0240
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
KIPP
08.05.2024
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
KIPP USA
08.05.2024
DIN 468 - Cranked handles, Type F, with fixed handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
BN 968 - Hex head wood screws (DIN 571), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
B0122 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
Blohm
08.05.2024
BN 14111 - Crank handles with revolving handle and black-oxide steel boss w...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 468 - Cranked handles, Type D, with revolving handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
HK - hand crank
INKOMA-GROUP
17.04.2019
K0999 - Crank handles with revolving grip, stainless steel
KIPP
07.05.2024
DIN 469 - ELESA-Crank handles
Elesa
30.04.2024
EH 24330. - Crank Handles
Halder
22.12.2022
DIN 468 - ELESA-Crank handles
Elesa
30.04.2024
DIN 469 - Cranked handles, Type F, with fixed handle
Berger Tools
06.04.2023
EH 24330. - with fixed machine handle
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성