피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22835 - Cable ties, all-plastic (ABB Ty-Fast®), PA 6.6, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.300 Cable ties
03.100.300.80 Standard cable ties
BN 22836, BN 22835 Cable ties, all-plastic
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_300/03_100_300_80/bn_22836_22835/bn_22835.prj},{NB=BN 22835 3792201 cable tie TY125-50X},{CNSORDERNO=3792201},{BNARTNR=3792201},{BNNORM1=ABB Ty-Fast®},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz},{B=4.6},{A=140},{C=1.24},{D=5.6},{E=8.0},{MBD=25},{R=220},{NRCODE=TY125-50X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
MBD
Ø max.
[mm]
R
Tensile strength
ⁿ/ₐ
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
BN 22835 3792194 cable ti...
3792194
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
2.4
115
1.12
3.9
4.6
25
80
TY100-18X
BN 22835 3792195 cable ti...
3792195
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
2.4
140
1.12
3.9
4.6
32
80
TY125-18X-100
BN 22835 3792196 cable ti...
3792196
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
2.4
157
1.12
3.9
4.6
38
80
TY150-18X-100
BN 22835 3792197 cable ti...
3792197
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
3.6
143
1.17
4.6
6.1
32
180
TY125-40X
BN 22835 3792198 cable ti...
3792198
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
3.6
205
1.17
4.6
6.1
50
180
TY200-40X
BN 22835 3792199 cable ti...
3792199
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
3.6
292
1.17
4.6
6.1
76
180
TY300-40X
BN 22835 3792200 cable ti...
3792200
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
3.6
370
1.17
4.6
6.1
102
180
TY400-40X
BN 22835 3792201 cable ti...
3792201
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
4.6
140
1.24
5.6
8.0
25
220
TY125-50X
BN 22835 3792202 cable ti...
3792202
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
4.6
188
1.24
5.6
8.0
44
220
TY175-50X
BN 22835 3792203 cable ti...
3792203
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
4.6
228
1.24
5.6
8.0
57
220
TY225-50X
BN 22835 3792204 cable ti...
3792204
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
4.6
291
1.24
5.6
8.0
76
220
TY300-50X
BN 22835 3792207 cable ti...
3792207
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
4.6
365
1.24
5.6
8.0
102
220
TY400-50X
BN 22835 3792209 cable ti...
3792209
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
7.6
220
1.60
8.3
12.2
50
540
TY200-120X
BN 22835 3792211 cable ti...
3792211
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
7.6
374
1.60
8.3
12.2
102
540
TY400-120X-100
BN 22835 3792212 cable ti...
3792212
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
7.6
456
1.60
8.3
12.2
124
540
TY450-120X-50
BN 22835 3792220 cable ti...
3792220
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
7.6
634
1.60
8.3
12.2
184
540
TY600-120X
BN 22835 3792221 cable ti...
3792221
ABB Ty-Fast®
Polyamide PA 6.6
black
7.6
718
1.60
8.3
12.2
204
540
TY800-120X
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성