피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 30723 - Circlips for shafts without groove (Starlock®), spring steel, black-oxidized, hydroclear
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 30723 Circlips for shafts without groove
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_30723/bn_30723.prj},{NB=BN 30723 5401547 circlip 8},{CNSORDERNO=},{BNARTNR=5401547},{BNARTNR1=300216714},{BNNORM1=Starlock®},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=brüniert, hydroclear},{NRCODE=HC-6704},{D1=8.000},{D2=15.300},{S=0.250},{H=1.3},{ABZUGSKRAFT=790}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NRCODE
ⁿ/ₐ
D1
D1:≤16±0.05;>16±0.1
[mm]
D2
±0.2
[mm]
S
[mm]
H
±0.2
[mm]
ABZUGSKRAFT
Pull-off force
[N]
BN 30723 5401542 circlip ...
5401542
300216697
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6489
2.000
9.700
0.200
1.3
200
BN 30723 5401543 circlip ...
5401543
300216698
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6490
3.000
9.700
0.200
1.3
200
BN 30723 5401544 circlip ...
5401544
300216708
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6492
4.000
11.500
0.200
1.3
390
BN 30723 5002389 circlip ...
5002389
300216709
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6491
5.000
11.500
0.200
1.3
390
BN 30723 5401545 circlip ...
5401545
300216710
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6493
6.000
15.300
0.250
1.3
790
BN 30723 3820104 circlip ...
3820104
300216713
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6703
7.000
15.300
0.250
1.3
790
BN 30723 5401547 circlip ...
5401547
300216714
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6704
8.000
15.300
0.250
1.3
790
BN 30723 3820056 circlip ...
3820056
300216715
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6708
9.000
18.400
0.300
1.9
980
BN 30723 5401548 circlip ...
5401548
300216716
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6496
10.000
18.400
0.300
1.9
980
BN 30723 3820070 circlip ...
3820070
300216717
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6706
11.000
18.400
0.300
1.9
980
BN 30723 5401549 circlip ...
5401549
300216719
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6713
12.000
25.000
0.400
2.3
2450
BN 30723 3820382 circlip ...
3820382
300216720
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6143
12.700
25.000
0.400
2.3
2450
BN 30723 3820627 circlip ...
3820627
300216721
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6825
14.000
28.200
0.400
2.3
2450
BN 30723 3820593 circlip ...
3820593
300216722
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6714
15.000
28.200
0.400
2.3
2450
BN 30723 3441865 circlip ...
3441865
300216723
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6826
16.000
28.200
0.400
2.3
2450
BN 30723 3820407 circlip ...
3820407
300216724
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6715
17.000
28.200
0.400
2.3
2450
BN 30723 3820035 circlip ...
3820035
300216725
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6827
18.000
36.600
0.400
3
3430
BN 30723 3820310 circlip ...
3820310
300216726
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6828
19.000
36.600
0.400
3
3780
BN 30723 3820370 circlip ...
3820370
300216727
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6716
20.000
36.600
0.400
3
3430
BN 30723 3820290 circlip ...
3820290
300216728
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6719
22.000
36.600
0.400
3
3430
BN 30723 3820176 circlip ...
3820176
300216729
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6832
24.000
41.300
0.500
3.2
3780
BN 30723 5401550 circlip ...
5401550
300216730
Starlock®
Spring steel
black-oxidized, hydroclea...
HC-6717
25.000
41.300
0.500
3.2
3780
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성