피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 644 - Wing nuts cold formed (~UNI 5448 A), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.40 Wing nuts
BN 644, BN 10767 Wing nuts cold formed
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_40/bn_644_10767/bn_644.prj},{NB=BN 644 1242814 wing nut A M6},{CNSORDERNO=1242814},{BNARTNR=1242814},{BNNORM1=~UNI 5448 A},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{DW=12.500},{D2=10.000},{E=28.000},{G=3.000},{M=15.000},{H=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face
[mm]
D2
Diameter top
[mm]
E
Width above wing
[mm]
G
Thickness wing top
[mm]
M
Overall height
[mm]
H
Height centre-part
[mm]
BN 644 1242784 wing nut A...
1242784
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
3.000
2.459
0.500
9.500
6.000
23.200
2.300
12.000
3.500
BN 644 1242792 wing nut A...
1242792
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
9.500
6.000
23.200
2.300
12.000
3.500
BN 644 1242806 wing nut A...
1242806
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
10.000
8.000
23.200
2.600
12.000
4.300
BN 644 1242814 wing nut A...
1242814
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
12.500
10.000
28.000
3.000
15.000
5.000
BN 644 1242822 wing nut A...
1242822
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
14.000
12.000
31.800
3.400
16.800
6.000
BN 644 1242830 wing nut A...
1242830
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
16.500
16.000
36.600
4.000
20.100
7.000
BN 644 1242849 wing nut A...
1242849
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
22.000
19.000
49.300
5.500
25.400
9.000
BN 644 1242857 wing nut A...
1242857
~UNI 5448 A
Stainless steel A2
16.000
13.835
2.000
28.000
22.000
70.100
6.500
36.600
12.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성