피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 72 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 10.9, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 72, BN 20738 Hex head bolts partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_72_20738/bn_72.prj},{NB=BN 72 1062832 hex head bolt M16x90},{CNSORDERNO=1062832},{BNARTNR=1062832},{BNNORM1=DIN 931},{BNNORM2=ISO 4014},{CNSMAT=Stahl 10.9},{BNMAT=Stahl 10.9},{BNSURFACE=schwarz},{D=16.000},{P=2.000},{L=90.000},{BX1=38.000},{BX2=44.000},{BX3=57.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DS=15.730},{DW=22.500},{E=26.750},{K=10.000},{R=0.600},{S=24.000},{A=6.000},{X=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX1
B for L <= 125
[mm]
BX2
B for 125<L<=200
[mm]
BX3
B for L > 200
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
[mm]
LS
Shank length min.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DS
Shank diameter min.
[mm]
DW
min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
A
Distance
[mm]
BN 72 1061933 hex head bo...
1061933
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
30.000
18.000
18.000
24.000
0.000
12.000
7.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 72 1061941 hex head bo...
1061941
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
35.000
18.000
18.000
24.000
0.000
17.000
12.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 72 1061968 hex head bo...
1061968
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
40.000
18.000
18.000
24.000
0.000
22.000
17.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 72 1061976 hex head bo...
1061976
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
45.000
18.000
18.000
24.000
0.000
27.000
22.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 72 1061984 hex head bo...
1061984
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
50.000
18.000
18.000
24.000
0.000
32.000
27.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 72 1062018 hex head bo...
1062018
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
60.000
18.000
18.000
24.000
0.000
42.000
37.000
0.500
6.800
5.820
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
3.000
BN 72 1062107 hex head bo...
1062107
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
35.000
22.000
22.000
28.000
0.000
13.000
6.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062115 hex head bo...
1062115
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
40.000
22.000
22.000
28.000
0.000
18.000
11.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062123 hex head bo...
1062123
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
45.000
22.000
22.000
28.000
0.000
23.000
16.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062131 hex head bo...
1062131
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
50.000
22.000
22.000
28.000
0.000
28.000
21.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062158 hex head bo...
1062158
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
55.000
22.000
22.000
28.000
0.000
33.000
26.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062166 hex head bo...
1062166
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
60.000
22.000
22.000
28.000
0.000
38.000
31.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062174 hex head bo...
1062174
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
65.000
22.000
22.000
28.000
0.000
43.000
36.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062182 hex head bo...
1062182
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
70.000
22.000
22.000
28.000
0.000
48.000
41.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062190 hex head bo...
1062190
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
75.000
22.000
22.000
28.000
0.000
53.000
46.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062204 hex head bo...
1062204
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
80.000
22.000
22.000
28.000
0.000
58.000
51.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 8196516 hex head bo...
8196516
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
90.000
22.000
22.000
28.000
0.000
68.000
61.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 3092111 hex head bo...
3092111
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
100.000
22.000
22.000
28.000
0.000
78.000
71.750
0.600
9.200
7.780
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
3.750
BN 72 1062263 hex head bo...
1062263
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
40.000
26.000
26.000
32.000
45.000
14.000
6.500
0.800
11.200
9.780
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
4.500
BN 72 1062271 hex head bo...
1062271
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
45.000
26.000
26.000
32.000
45.000
19.000
11.500
0.800
11.200
9.780
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
4.500
BN 72 1062298 hex head bo...
1062298
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
50.000
26.000
26.000
32.000
45.000
24.000
16.500
0.800
11.200
9.780
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
4.500
BN 72 1062301 hex head bo...
1062301
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
55.000
26.000
26.000
32.000
45.000
29.000
21.500
0.800
11.200
9.780
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
4.500
BN 72 1062328 hex head bo...
1062328
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
60.000
26.000
26.000
32.000
45.000
34.000
26.500
0.800
11.200
9.780
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
4.500
BN 72 1062336 hex head bo...
1062336
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
65.000
26.000
26.000
32.000
45.000
39.000
31.500
0.800
11.200
9.780
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
4.500
BN 72 1062344 hex head bo...
1062344
DIN 931
ISO 4014
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
70.000
26.000
26.000
32.000
45.000
44.000
36.500
0.800
11.200
9.780
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
4.500
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 55 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, bla...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 149 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (DIN 1587), cl. 6, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 71 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 10.9, black
Bossard Catalog
31.10.2023
M - Nut
Gates Tube Fittings
27.11.2023
BN 623 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), stainless s...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 41200 - Hex head flange screws / bolts partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
16.05.2024
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
BN 54 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2030 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 10.9, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 65212 - Wedge lock washers adhered in pairs (NORD-LOCK® NL/NLsp), steel ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
Washers DIN 125 form A
MBO Oßwald
08.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성