您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
VMC - Versetzte Abtriebe mit integriertem Geber
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/vmc.prj},{NB=REXROTH 0608801011 3VMC060 HUB0},{BESTNR=0608801011},{HUB1=50.000},{SIZE=2.000},{SIZE1=600.0000},{VERS=1.000},{L1=152.000},{L2=159.000},{L3=64.500},{L4=52.500},{L5=10.000},{L6=10.600},{L7=5.500},{L8=10.000},{L9=95.000},{L10=147.500},{L11=14.400},{L12=28.400},{L13=0.000},{L14=0.000},{L15=0.000},{B1=44.000},{B2=17.000},{B3=32.000},{B4=0.000},{H1=75.500},{H2=65.000},{H3=42.600},{H4=61.600},{H5=46.600},{H6=67.000},{H7=0.000},{D1=3.300},{D2=29.500},{D3=30.000},{D4=27.200},{D5=35.600},{D6=44.000},{D7=27.000},{D8=20.000},{NDR1=40.000},{KDR1=38.9175},{NDR2=6.000},{KDR2=4.917},{NDR3=0.000},{KDR3=0.000},{SW1=9.520},{SW2=9.700},{R=15.000},{W=27.000},{PSTOL=0.010},{H10=65.36290000},{HUB=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
L12
Länge L12
[mm]
L13
Länge L13
[mm]
L14
Länge L14
[mm]
L15
Länge L15
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
B3
Breite B3
[mm]
B4
Breite B4
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
H5
Höhe H5
[mm]
H6
Höhe H6
[mm]
H7
Höhe H7
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
SW1
Schluesselweite SW1
[mm]
SW2
Schluesselweite SW2
[mm]
R
Radius R
[mm]
W
Winkel W
[deg]
REXROTH 0608801009 3VMC01...
0608801009
3VMC017
152.000
159.000
64.500
52.500
10.000
10.600
5.500
10.000
95.000
147.500
14.400
28.400
0.000
0.000
0.000
44.000
17.000
32.000
0.000
75.500
65.000
42.600
61.600
46.600
67.000
0.000
3.300
29.500
30.000
27.200
35.600
44.000
27.000
20.000
M 40 x 1
M 6
-
9.520
9.700
15.000
27.000
REXROTH 0608801010 3VMC03...
0608801010
3VMC035
152.000
159.000
64.500
52.500
10.000
10.600
5.500
10.000
95.000
147.500
14.400
28.400
0.000
0.000
0.000
44.000
17.000
32.000
0.000
75.500
65.000
42.600
61.600
46.600
67.000
0.000
3.300
29.500
30.000
27.200
35.600
44.000
27.000
20.000
M 40 x 1
M 6
-
9.520
9.700
15.000
27.000
REXROTH 0608801011 3VMC06...
0608801011
3VMC060
152.000
159.000
64.500
52.500
10.000
10.600
5.500
10.000
95.000
147.500
14.400
28.400
0.000
0.000
0.000
44.000
17.000
32.000
0.000
75.500
65.000
42.600
61.600
46.600
67.000
0.000
3.300
29.500
30.000
27.200
35.600
44.000
27.000
20.000
M 40 x 1
M 6
-
9.520
9.700
15.000
27.000
REXROTH 0608801004 4VMC15...
0608801004
4VMC150
242.000
0.000
35.200
0.000
18.000
15.200
7.900
20.000
146.000
211.000
25.000
18.000
14.000
0.000
0.000
60.000
17.000
44.000
48.000
102.000
29.700
60.000
80.000
44.000
88.000
48.000
4.300
40.000
41.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
-
M 8
M 6
12.700
12.900
21.500
28.000
REXROTH 0608801005 4VMC21...
0608801005
4VMC210
252.000
0.000
36.000
0.000
18.000
22.700
10.200
22.000
146.000
201.000
25.050
20.000
14.000
15.000
0.000
68.000
17.000
52.000
48.000
117.000
29.720
74.780
100.000
80.000
106.500
48.000
6.300
41.000
46.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
-
M 8
M 6
19.050
12.700
23.500
26.000
REXROTH 0608801006 4VMC36...
0608801006
4VMC360
246.000
0.000
42.000
0.000
22.000
22.700
10.200
25.000
147.500
244.700
25.050
20.000
14.000
15.000
10.050
80.000
17.000
44.000
48.000
127.500
29.700
85.400
107.500
77.500
114.000
48.000
6.300
53.500
54.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
-
M 8
M 6
19.050
12.700
28.000
20.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S - Feed output drives
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
SB - Systemboxen
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
W - Angle heads
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
BT - Card rack
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
EC300 - EC Motoren
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
G - Sliding spindles
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
VN-VU - Offset output drives
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
GE - Planetengetriebe
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
MWG - Measuring transducers
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
DMC - Measuring transducers
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
A - Adapter
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
BG EC30x - Schraubspindel Komplett
Bosch Rexroth Power Tools
29.03.2017
BAE - Stop element
Festo
15.02.2021
PBG - Standard Type
Samick Precision
11.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表