DIN 6331 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 6331 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945023/640945105.prj},{NB=6331A436},{ARTIKELNUMMER=6331A436},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/82/4d/din_6331_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{A=10.0},{DAMAX=38.90},{DAMIN=36},{DD=M 36},{DD1=68},{EMIN=61.31},{M=54},{S=55},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6331A48
6331A48
23-11-07-01
3.5
8.75
8
M 8
18
14.38
12
13
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A410
6331A410
23-11-07-01
4.0
10.80
10
M 10
22
17.77
15
16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A436
6331A436
23-11-07-01
10.0
38.90
36
M 36
68
61.31
54
55
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A412
6331A412
23-11-07-01
4.0
13.00
12
M 12
25
20.03
18
18
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A430
6331A430
23-11-07-01
8.0
32.40
30
M 30
58
51.28
45
46
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A416
6331A416
23-11-07-01
5.0
17.30
16
M 16
31
26.75
24
24
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
BÖLLHOFF 6331A420
6331A420
23-11-07-01
6.0
21.60
20
M 20
37
33.53
30
30
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
A4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6923 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 979 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6334 - Hexagon extension nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 6331 - Hexagon nuts
JW Winco
25.06.2024
DIN 934 - Stainless steel A4, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
BN 14476 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6912 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO4035 - Thin Stainless Steel Hex Nuts
Berger Tools
29.05.2023
DIN 934 - Steel 8 hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6331 - Hexagon nuts, 1.5d height, with collar
Fabory
13.02.2023
ISO4035 - Thin Hex Nuts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
DIN 6331 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN-6331 - Collar nut, forged
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성