DIN 6798 A - Edelstahl A2
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Fächerscheiben
DIN 6798 A - Fächerscheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640941229/640941235/640941241/640941247.prj},{NB=6798A2/A31},{ARTIKELNUMMER=6798A2/A31},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/5a/c9/din_6798_a_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-09-03-06},{D1MAX=31.39},{D1MIN=31.0},{D2MAX=48.0},{D2MIN=47.38},{DD=31},{FUERGEWINDE=M 30},{S=1.6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 6798A2/A2,2
6798A2/A2,2
23-09-03-06
2.34
2.2
4.5
4.20
2,2
M 2
0.3
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A4,3
6798A2/A4,3
23-09-03-06
4.48
4.3
8.0
7.64
4,3
M 4
0.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A2,7
6798A2/A2,7
23-09-03-06
2.84
2.7
5.5
5.20
2,7
M 2,5
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A8,2
6798A2/A8,2
23-09-03-06
8,2
M 8
0.8
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A10,5
6798A2/A10,5
23-09-03-06
10.77
10.5
18.0
17.57
10,5
M 10
0.9
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A5,3
6798A2/A5,3
23-09-03-06
5.48
5.3
10.0
9.64
5,3
M 5
0.6
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A5,1
6798A2/A5,1
23-09-03-06
5,1
M 5
0.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A3,2
6798A2/A3,2
23-09-03-06
3.38
3.2
6.0
5.70
3,2
M 3
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A8,4
6798A2/A8,4
23-09-03-06
8.62
8.4
15.0
14.57
8,4
M 8
0.8
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A31
6798A2/A31
23-09-03-06
31.39
31.0
48.0
47.38
31
M 30
1.6
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A6,4
6798A2/A6,4
23-09-03-06
6.62
6.4
11.0
10.57
6,4
M 6
0.7
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A28
6798A2/A28
23-09-03-06
28.33
28.0
44.0
43.38
28
M 27
1.6
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A2,5
6798A2/A2,5
23-09-03-06
2,5
M 2,3
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A19
6798A2/A19
23-09-03-06
19.33
19.0
30.0
29.48
19
M 18
1.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A23
6798A2/A23
23-09-03-06
23.33
23.0
36.0
35.38
23
M 22
1.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A21
6798A2/A21
23-09-03-06
21.33
21.0
33.0
32.38
21
M 20
1.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A2,8
6798A2/A2,8
23-09-03-06
2,8
M 2,6
0.4
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A7,4
6798A2/A7,4
23-09-03-06
7.62
7.4
12.5
12.07
7,4
M 7
0.8
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A3,7
6798A2/A3,7
23-09-03-06
3.88
3.7
7.0
6.64
3,7
M 3,5
0.5
DIN
A2
BÖLLHOFF 6798A2/A25
6798A2/A25
23-09-03-06
25.33
25.0
38.0
37.38
25
M 24
1.5
DIN
A2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 4880 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), s...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A -Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 6798 A - FN 550 - rostfrei A2 - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6798 A -Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A -Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 6798 A - FN 546 - verzinkt blau - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
BN 675 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6798 A - FN 551 - rostfrei A4 - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6798 A - FN 619 - schwarz - Fächerscheiben, Form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 9021 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성