DIN 125 A - Edelstahl A2
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 125 A - Scheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940628/640940634.prj},{NB=125A215},{ARTIKELNUMMER=125A215},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/fa/29/din_125_a_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=15.27},{D1MIN=15.0},{D2MAX=28.0},{D2MIN=27.48},{DD=15},{H=2.5},{HMAX=2.70},{HMIN=2.30},{FUERGEWINDE=M 14},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7089/7090},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 125A22,7
125A22,7
23-09-01-01
2.84
2.7
6.0
5.70
2,7
0.5
0.55
0.45
M 2,5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A231
125A231
23-09-01-01
31.39
31.0
56.0
55.26
31
4.0
4.30
3.70
M 30
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A237
125A237
23-09-01-01
37.62
37.0
66.0
64.80
37
5.0
5.60
4.40
M 36
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A23,7
125A23,7
23-09-01-01
3.88
3.7
8.0
7.64
3,7
0.5
0.55
0.45
M 3,5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A219
125A219
23-09-01-01
19.33
19.0
34.0
33.38
19
3.0
3.30
2.70
M 18
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A26,4
125A26,4
23-09-01-01
6.62
6.4
12.0
11.57
6,4
1.6
1.80
1.40
M 6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A243
125A243
23-09-01-01
43.62
43.0
78.0
76.80
43
7.0
8.00
6.00
M 42
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A24,3
125A24,3
23-09-01-01
4.48
4.3
9.0
8.64
4,3
0.8
0.90
0.70
M 4
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A213
125A213
23-09-01-01
13.27
13.0
24.0
23.48
13
2.5
2.70
2.30
M 12
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A22,8
125A22,8
23-09-01-01
2.94
2.8
7.0
6.64
2,8
0.5
0.55
0.45
M 2,6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A22,2
125A22,2
23-09-01-01
2.34
2.2
5.0
4.70
2,2
0.3
0.35
0.25
M 2
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A25,3
125A25,3
23-09-01-01
5.48
5.3
10.0
9.64
5,3
1.0
1.10
0.90
M 5
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A27,4
125A27,4
23-09-01-01
7.62
7.4
14.0
13.57
7,4
1.6
1.80
1.40
M 7
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A215
125A215
23-09-01-01
15.27
15.0
28.0
27.48
15
2.5
2.70
2.30
M 14
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A228
125A228
23-09-01-01
28.33
28.0
50.0
49.38
28
4.0
4.30
3.70
M 27
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A240
125A240
23-09-01-01
40.62
40.0
72.0
70.80
40
6.0
6.60
5.40
M 39
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A23,2
125A23,2
23-09-01-01
3.38
3.2
7.0
6.64
3,2
0.5
0.55
0.45
M 3
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A28,4
125A28,4
23-09-01-01
8.62
8.4
16.0
15.57
8,4
1.6
1.80
1.40
M 8
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A225
125A225
23-09-01-01
25.33
25.0
44.0
43.38
25
4.0
4.30
3.70
M 24
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A223
125A223
23-09-01-01
23.33
23.0
39.0
38.38
23
3.0
3.30
2.70
M 22
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A234
125A234
23-09-01-01
34.62
34.0
60.0
58.80
34
5.0
5.60
4.40
M 33
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A217
125A217
23-09-01-01
17.27
17.0
30.0
29.48
17
3.0
3.30
2.70
M 16
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A21,8
125A21,8
23-09-01-01
1.94
1.8
4.5
4.20
1,8
0.3
0.35
0.25
M 1,7
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A221
125A221
23-09-01-01
21.33
21.0
37.0
36.38
21
3.0
3.30
2.70
M 20
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
BÖLLHOFF 125A21,7
125A21,7
23-09-01-01
1.84
1.7
4.0
3.70
1,7
0.3
0.35
0.25
M 1,6
DIN
ähnlich ISO 7089/7090
A2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 934-SKM-FG-STVZ-RH - Hexagon Nuts with metric, fine thread, right hand
MÄDLER
10.04.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表