피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 126 - Stahl
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 126 - Scheiben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940242/640940248.prj},{NB=126ST78},{ARTIKELNUMMER=126ST78},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/cd/d2/din_126_stahl__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{D1MAX=79.20},{D1MIN=78.0},{D2MAX=125},{D2MIN=122.5},{DD=78},{H=10.0},{HMAX=11.2},{HMIN=8.8},{FUERGEWINDE=M 72},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7091},{OBERFLAECHE=blank}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 126ST13,5
126ST13,5
23-09-01-01
13.93
13.5
24
22.7
13,5
2.5
2.8
2.2
M 12
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST26
126ST26
23-09-01-01
26.52
26.0
44
42.4
26
4.0
4.6
3.4
M 24
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST36
126ST36
23-09-01-01
37.00
36.0
60
58.1
36
5.0
6.0
4.0
M 33
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST7,6
126ST7,6
23-09-01-01
7.96
7.6
14
12.9
7,6
1.6
1.9
1.3
M 7
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST17,5
126ST17,5
23-09-01-01
17.93
17.5
30
28.7
17,5
3.0
3.6
2.4
M 16
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST62
126ST62
23-09-01-01
63.20
62.0
105
102.8
62
9.0
10.2
7.8
M 56
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST9
126ST9
23-09-01-01
9.36
9.0
16
14.9
9
1.6
1.9
1.3
M 8
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST11
126ST11
23-09-01-01
11.43
11.0
20
18.7
11
2.0
2.3
1.7
M 10
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST22
126ST22
23-09-01-01
22.52
22.0
37
35.4
22
3.0
3.6
2.4
M 20
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST30
126ST30
23-09-01-01
30.52
30.0
50
48.4
30
4.0
4.6
3.4
M 27
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST33
126ST33
23-09-01-01
33.62
33.0
56
54.1
33
4.0
4.6
3.4
M 30
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST78
126ST78
23-09-01-01
79.20
78.0
125
122.5
78
10.0
11.2
8.8
M 72
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST15,5
126ST15,5
23-09-01-01
15.93
15.5
28
26.7
15,5
2.5
2.8
2.2
M 14
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST5,5
126ST5,5
23-09-01-01
5.80
5.5
10
9.1
5,5
1.0
1.2
0.8
M 5
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST56
126ST56
23-09-01-01
57.20
56.0
98
95.8
56
8.0
9.2
6.8
M 52
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST39
126ST39
23-09-01-01
40.00
39.0
66
64.1
39
5.0
6.0
4.0
M 36
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST48
126ST48
23-09-01-01
49.00
48.0
85
82.8
48
7.0
8.2
5.8
M 45
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST45
126ST45
23-09-01-01
46.00
45.0
78
76.1
45
7.0
8.2
5.8
M 42
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST66
126ST66
23-09-01-01
67.20
66.0
110
107.8
66
9.0
10.2
7.8
M 60
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST24
126ST24
23-09-01-01
24.52
24.0
39
37.4
24
3.0
3.6
2.4
M 22
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST70
126ST70
23-09-01-01
71.20
70.0
115
112.8
70
9.0
10.2
7.8
M 64
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST42
126ST42
23-09-01-01
43.00
42.0
72
70.1
42
6.0
7.0
5.0
M 39
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST6,6
126ST6,6
23-09-01-01
6.96
6.6
12
10.9
6,6
1.6
1.9
1.3
M 6
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
BÖLLHOFF 126ST52
126ST52
23-09-01-01
53.20
52.0
92
89.8
52
8.0
9.2
6.8
M 48
DIN
ähnlich ISO 7091
blank
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 126 - Washers, product grade C, primarily for hexagon bolts and nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 127 A - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon bolt ,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 128 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 126 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성