您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7976 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7976 - Blechschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640921899/640922149/640922706.prj},{NB=7976VZ3,919},{ARTIKELNUMMER=7976VZ3,919},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/aa/e4/din_7976_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-12},{AMAX=1.3},{DD=3,9},{EMIN=7.59},{K=2.3},{KMAX=2.42},{KMIN=2.18},{LMAXA=19.8},{LMINA=18.2},{LAENGEL=19.0},{MAXLAENGE=19.0},{STEIGUNGP=1.3},{RMAX=0.5},{SMAX=7.0},{SMIN=6.78},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 1479},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7976VZ4,232
7976VZ4,232
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
33.3
30.7
32.0
32.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ6,313
7976VZ6,313
23-11-01-12
1.8
6,3
10.95
4.8
4.95
4.65
13.8
12.2
13.0
13.0
1.8
0.9
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,219
7976VZ4,219
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
19.8
18.2
19.0
19.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ6,332
7976VZ6,332
23-11-01-12
1.8
6,3
10.95
4.8
4.95
4.65
33.3
30.7
32.0
32.0
1.8
0.9
10.0
9.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ5,525
7976VZ5,525
23-11-01-12
1.8
5,5
8.71
4.0
4.15
3.85
25.8
24.2
25.0
25.0
1.8
0.8
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,222
7976VZ4,222
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
22.8
21.2
22.0
22.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ2,913
7976VZ2,913
23-11-01-12
1.1
2,9
5.40
1.5
1.62
1.38
13.8
12.2
13.0
13.0
1.1
0.4
5.0
4.82
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,832
7976VZ4,832
23-11-01-12
1.6
4,8
8.71
3.0
3.12
2.88
33.3
30.7
32.0
32.0
1.6
0.7
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ2,919
7976VZ2,919
23-11-01-12
1.1
2,9
5.40
1.5
1.62
1.38
19.8
18.2
19.0
19.0
1.1
0.4
5.0
4.82
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ5,522
7976VZ5,522
23-11-01-12
1.8
5,5
8.71
4.0
4.15
3.85
22.8
21.2
22.0
22.0
1.8
0.8
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ5,532
7976VZ5,532
23-11-01-12
1.8
5,5
8.71
4.0
4.15
3.85
33.3
30.7
32.0
32.0
1.8
0.8
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,825
7976VZ4,825
23-11-01-12
1.6
4,8
8.71
3.0
3.12
2.88
25.8
24.2
25.0
25.0
1.6
0.7
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,822
7976VZ4,822
23-11-01-12
1.6
4,8
8.71
3.0
3.12
2.88
22.8
21.2
22.0
22.0
1.6
0.7
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,845
7976VZ4,845
23-11-01-12
1.6
4,8
8.71
3.0
3.12
2.88
46.3
43.7
45.0
45.0
1.6
0.7
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ2,916
7976VZ2,916
23-11-01-12
1.1
2,9
5.40
1.5
1.62
1.38
16.8
15.2
16.0
16.0
1.1
0.4
5.0
4.82
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,216
7976VZ4,216
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
16.8
15.2
16.0
16.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ3,916
7976VZ3,916
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
16.8
15.2
16.0
16.0
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ3,932
7976VZ3,932
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
33.3
30.7
32.0
32.0
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ3,925
7976VZ3,925
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
25.8
24.2
25.0
25.0
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,28,0
7976VZ4,28,0
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
8.8
7.2
8.0
8.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ8,019
7976VZ8,019
23-11-01-12
2.1
8
14.26
5.8
5.95
5.65
19.8
18.2
19.0
19.0
2.1
1.1
13.0
12.73
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ3,96,5
7976VZ3,96,5
23-11-01-12
1.3
3,9
7.59
2.3
2.42
2.18
7.3
5.7
6.5
6.5
1.3
0.5
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ4,260
7976VZ4,260
23-11-01-12
1.4
4,2
7.59
2.8
2.92
2.68
61.5
58.5
60.0
60.0
1.4
0.6
7.0
6.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ5,550
7976VZ5,550
23-11-01-12
1.8
5,5
8.71
4.0
4.15
3.85
51.3
48.7
50.0
50.0
1.8
0.8
8.0
7.78
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
BÖLLHOFF 7976VZ2,99,5
7976VZ2,99,5
23-11-01-12
1.1
2,9
5.40
1.5
1.62
1.38
10.3
8.7
9.5
9.5
1.1
0.4
5.0
4.82
DIN
Sechskantkopf
ST-Gewinde (Blech)
Außensechskant
ähnlich ISO 1479
verzinkt
Spitze
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7976 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 212441 - Self drilling screw hexagon head with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
SPA-LC - Plastic Screw RENY / Socket Head Cap Screw / Low Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DIN 7504 K - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 2707 - Hex head tapping screws with cone end type C (DIN 7976 C; ~ISO 14...
Bossard Catalog
31.10.2023
SPA-P - Plastic Screw (RENY / Cross Recessed Pan Head Screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPS-H - Plastic Screw (PPS / Hexagon Head Screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPE-H - Plastic Screw (PEEK / Hexagon Head Screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPA-H - Plastic Screw (RENY / Hexagon Head Screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DIN 7976 C (ISO 1479) - FN 370 - verzinkt blau - Hexagon head tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Modéle 212434 - Self drilling hexagon head screw with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
03.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表