您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 6912 - Stahl 08.8 verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 6912 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640918013/640918892.prj},{NB=69128.8VZ412},{ARTIKELNUMMER=69128.8VZ412},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6b/71/din_6912_stahl_08.8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{BLUEBER200=MIN},{BLBIS125=14},{BLBIS200=MIN},{DHMAX=2.060},{DHMIN=2.0},{DD=M 4},{DKMAX=7.0},{DKMIN=6.78},{DSMAX=4},{DSMIN=3.82},{EMIN=3.44},{KMAX=2.8},{KMIN=2.66},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{MAXLAENGE=MIN},{STEIGUNGP=0.70},{RMIN=0.20},{S=3},{SMAX=3.100},{SMIN=3.020},{T1=1.6},{T1MAX=1.72},{T1MIN=1.48},{T2MAX=3.60},{T2MIN=3.3},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant mit Schlüsselführung},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=08.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DHMAX
dh max.
ⁿ/ₐ
DHMIN
dh min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
T1
t1
ⁿ/ₐ
T1MAX
t1 max.
ⁿ/ₐ
T1MIN
t1 min.
ⁿ/ₐ
T2MAX
t2 max.
ⁿ/ₐ
T2MIN
t2 min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 69128.8VZ1045
69128.8VZ1045
23-11-01-02
26
32
5.075
5.0
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.15
6.5
6.28
45.50
44.50
45
1.50
0.40
8
8.175
8.025
3.5
3.65
3.35
7.86
7.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1050
69128.8VZ1050
23-11-01-02
26
32
5.075
5.0
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.15
6.5
6.28
50.50
49.50
50
1.50
0.40
8
8.175
8.025
3.5
3.65
3.35
7.86
7.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ890
69128.8VZ890
23-11-01-02
22
4.075
4.0
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.86
5.0
4.82
90.70
89.30
90
1.25
0.40
6
6.140
6.020
3.0
3.12
2.88
6.86
6.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1290
69128.8VZ1290
23-11-01-02
30
36
6.075
6.0
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
7.5
7.28
90.70
89.30
90
1.75
0.60
10
10.175
10.025
4.0
4.15
3.85
9.36
9.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ640
69128.8VZ640
23-11-01-02
18
3.060
3.0
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.72
4.0
3.82
40.50
39.50
40
1.00
0.25
5
5.140
5.020
2.5
2.62
2.38
5.30
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ650
69128.8VZ650
23-11-01-02
18
3.060
3.0
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.72
4.0
3.82
50.50
49.50
50
1.00
0.25
5
5.140
5.020
2.5
2.62
2.38
5.30
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ530
69128.8VZ530
23-11-01-02
16
2.560
2.5
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.58
3.5
3.32
30.42
29.58
30
0.80
0.20
4
4.120
4.020
2.0
2.12
1.88
4.30
4.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ20100
69128.8VZ20100
23-11-01-02
65
46
52
10.090
10.0
M 20
30.0
29.67
20
19.67
19.44
12.0
11.73
100.70
99.30
100
2.50
0.80
17
17.230
17.050
6.5
6.68
6.23
14.43
14.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ625
69128.8VZ625
23-11-01-02
18
3.060
3.0
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.72
4.0
3.82
25.42
24.58
25
1.00
0.25
5
5.140
5.020
2.5
2.62
2.38
5.30
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ520
69128.8VZ520
23-11-01-02
16
2.560
2.5
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.58
3.5
3.32
20.42
19.58
20
0.80
0.20
4
4.120
4.020
2.0
2.12
1.88
4.30
4.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ2090
69128.8VZ2090
23-11-01-02
65
46
52
10.090
10.0
M 20
30.0
29.67
20
19.67
19.44
12.0
11.73
90.70
89.30
90
2.50
0.80
17
17.230
17.050
6.5
6.68
6.23
14.43
14.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1020
69128.8VZ1020
23-11-01-02
26
32
5.075
5.0
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.15
6.5
6.28
20.42
19.58
20
1.50
0.40
8
8.175
8.025
3.5
3.65
3.35
7.86
7.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ58
69128.8VZ58
23-11-01-02
16
2.560
2.5
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.58
3.5
3.32
8.29
7.72
8
0.80
0.20
4
4.120
4.020
2.0
2.12
1.88
4.30
4.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ670
69128.8VZ670
23-11-01-02
18
3.060
3.0
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.72
4.0
3.82
70.60
69.40
70
1.00
0.25
5
5.140
5.020
2.5
2.62
2.38
5.30
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ2070
69128.8VZ2070
23-11-01-02
65
46
52
10.090
10.0
M 20
30.0
29.67
20
19.67
19.44
12.0
11.73
70.60
69.40
70
2.50
0.80
17
17.230
17.050
6.5
6.68
6.23
14.43
14.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ535
69128.8VZ535
23-11-01-02
16
2.560
2.5
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.58
3.5
3.32
35.50
34.50
35
0.80
0.20
4
4.120
4.020
2.0
2.12
1.88
4.30
4.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1225
69128.8VZ1225
23-11-01-02
30
36
6.075
6.0
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
7.5
7.28
25.42
24.58
25
1.75
0.60
10
10.175
10.025
4.0
4.15
3.85
9.36
9.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1670
69128.8VZ1670
23-11-01-02
57
38
44
8.090
8.0
M 16
24.0
23.67
16
15.73
16.00
10.0
9.78
70.60
69.40
70
2.00
0.60
14
14.212
14.032
5.5
5.65
5.35
11.93
11.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ812
69128.8VZ812
23-11-01-02
22
4.075
4.0
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.86
5.0
4.82
12.35
11.65
12
1.25
0.40
6
6.140
6.020
3.0
3.12
2.88
6.86
6.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1260
69128.8VZ1260
23-11-01-02
30
36
6.075
6.0
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.43
7.5
7.28
60.60
59.40
60
1.75
0.60
10
10.175
10.025
4.0
4.15
3.85
9.36
9.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ810
69128.8VZ810
23-11-01-02
22
4.075
4.0
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.86
5.0
4.82
10.29
9.71
10
1.25
0.40
6
6.140
6.020
3.0
3.12
2.88
6.86
6.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1660
69128.8VZ1660
23-11-01-02
57
38
44
8.090
8.0
M 16
24.0
23.67
16
15.73
16.00
10.0
9.78
60.60
59.40
60
2.00
0.60
14
14.212
14.032
5.5
5.65
5.35
11.93
11.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ645
69128.8VZ645
23-11-01-02
18
3.060
3.0
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.72
4.0
3.82
45.50
44.50
45
1.00
0.25
5
5.140
5.020
2.5
2.62
2.38
5.30
5.0
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ440
69128.8VZ440
23-11-01-02
14
2.060
2.0
M 4
7.0
6.78
4
3.82
3.44
2.8
2.66
40.50
39.50
40
0.70
0.20
3
3.100
3.020
1.6
1.72
1.48
3.60
3.3
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
BÖLLHOFF 69128.8VZ1080
69128.8VZ1080
23-11-01-02
26
32
5.075
5.0
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.15
6.5
6.28
80.60
79.40
80
1.50
0.40
8
8.175
8.025
3.5
3.65
3.35
7.86
7.5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant mit Schlüs...
verzinkt
Standard
08.8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low ...
Fabory
21.04.2022
DIN 7979-ZYL-STIFT-IG - Parallel Pins with Internal Thread according to DIN...
MÄDLER
26.04.2024
07161 - Socket head screws with low head DIN 6912
norelem
30.05.2024
DIN 6912 - FN 1183 - 8.8 - schwarz - Hexagon socket slotted head cap screws...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7984 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 6912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6912 - Steel 08.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6912 - FN 1922 - 8.8 - verzinkt blau - Hexagon socket slotted head cap ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6912 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
SNCPS - Socket Head Cap Screw for Cover Cap
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表