您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0439 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
Blohm
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/gelenke/27621-03.prj},{NB=B0439.035765},{BESTBLOHM=B0439.035765},{MATERIAL=Stahl},{D1=35},{D3=44},{D4=8.0},{A=76.5},{K=6.0},{L=87},{Z1=5.0},{Z2=2.0},{GEW=0.6985},{BS=Infortext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
ⁿ/ₐ
D4
diameter
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
K
distance
[mm]
L
Length
[mm]
Z1
distance
[mm]
Z2
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0439.004100
B0439.004100
Steel
4
6
1.0
10.0
1.0
12
1.0
0.5
0.0013
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.005123
B0439.005123
Steel
5
8
1.2
12.3
1.5
15
1.0
0.5
0.0027
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.006153
B0439.006153
Steel
6
9
1.6
15.3
1.5
18
1.5
0.5
0.0044
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.008195
B0439.008195
Steel
8
12
2.0
19.5
2.0
23
2.0
1.0
0.0102
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.010245
B0439.010245
Steel
10
14
3.2
24.5
2.0
29
2.0
1.0
0.0189
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.012295
B0439.012295
Steel
12
17
4.0
29.5
3.0
35
2.5
1.5
0.0339
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.014325
B0439.014325
Steel
14
19
4.0
32.5
3.0
40
2.5
1.5
0.0517
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.016382
B0439.016382
Steel
16
21
4.0
38.2
3.0
45
2.5
1.5
0.0754
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.020470
B0439.020470
Steel
20
26
5.0
47.0
4.0
53
3.0
2.0
0.1407
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.025590
B0439.025590
Steel
25
32
6.3
59.0
5.0
67
4.0
2.0
0.2761
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.028632
B0439.028632
Steel
28
34
6.3
63.2
5.0
72
4.0
2.0
0.3669
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.030590
B0439.030590
Steel
30
36
6.3
59.0
5.0
67
4.0
2.0
0.3940
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.030682
B0439.030682
Steel
30
36
6.3
68.2
5.0
77
4.0
2.0
0.4490
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.035765
B0439.035765
Steel
35
44
8.0
76.5
6.0
87
5.0
2.0
0.6985
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.040900
B0439.040900
Steel
40
48
8.0
90.0
6.0
100
5.0
2.0
1.0344
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.042900
B0439.042900
Steel
42
48
8.0
90.0
7.0
100
5.0
2.0
1.1456
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.0501030
B0439.0501030
Steel
50
58
10.0
103.0
7.0
115
6.0
2.0
1.8498
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.104100
B0439.104100
Stainless steel
4
6
1.0
10.0
1.0
12
1.0
0.5
0.0013
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.105123
B0439.105123
Stainless steel
5
8
1.2
12.3
1.5
15
1.0
0.5
0.0027
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.106153
B0439.106153
Stainless steel
6
9
1.6
15.3
1.5
18
1.5
0.5
0.0044
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.108195
B0439.108195
Stainless steel
8
12
2.0
19.5
2.0
23
2.0
1.0
0.0102
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.110245
B0439.110245
Stainless steel
10
14
3.2
24.5
2.0
29
2.0
1.0
0.0190
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.112295
B0439.112295
Stainless steel
12
17
4.0
29.5
3.0
35
2.5
1.5
0.0340
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.114325
B0439.114325
Stainless steel
14
19
4.0
32.5
3.0
40
2.5
1.5
0.0521
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0439.116382
B0439.116382
Stainless steel
16
21
4.0
38.2
3.0
45
2.5
1.5
0.0760
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表