피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
270058 - LIX-PHN 150G
Blickle
Hitzebeständige Räder und Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/hitzebestaendig/270058.prj},{NB=270058},{MANUID=270058},{RADDURCHM=150},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=300},{HEIGHT=190},{WEIGHT=2.650},{TEMPMAX=260},{TEMPMIN=-35},{LIX_PHN_150G=../_pool_/51/fa/lix-phn_150g_270058.png},{DESCSHORT=LIX-PHN 150G}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
270058
270058
LIX-PHN 150G
4047526270056
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
150
50
Gleitlager
300
190
140 x 110
2.650
Kunststoff
Phenolharz Blickle TempLi...
Lenkrolle
schwarz
schwarz
260
-35
90 Shore D
nein
nein
ja
ja
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CKP11_12 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
270041 - BX-PHN 150G
Blickle
10.10.2023
607234 - BX-PHN 100G
Blickle
10.10.2023
372730 - LI-G 100G-FI
Blickle
10.10.2023
233247 - B-PHN 200G
Blickle
10.10.2023
383026 - BI-G 150IK
Blickle
10.10.2023
580654 - LIX-PHN 100G
Blickle
10.10.2023
C-CTCJ - Geräterollen - Mittlere Last, Radwerkstoff: Synthetischer Kautschu...
Misumi
04.06.2021
226803 - LKRXA-VPA 101G-FI
Blickle
10.10.2023
C-CTCS - Geräterollen - Mittlere Last, Radwerkstoff: Synthetischer Kautschu...
Misumi
04.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성