피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
349092 - BKPA-VPA 125K-EL
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/349092.prj},{NB=349092},{MANUID=349092},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=25},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=75},{HEIGHT=161},{WEIGHT=0.630},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{BKPA_VPA_125K_EL=../_pool_/ad/80/bkpa-vpa_125k-el_349092.png},{DESCSHORT=BKPA-VPA 125K-EL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
349092
349092
BKPA-VPA 125K-EL
4047526349097
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
125
25
Kugellager
75
75
161
90 x 66
0.630
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Bockrolle
schwarz
schwarz
60
-20
80 Shore A
nein
nein
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Lenkrolle (A) mit Feststellung - LKRA-VPA 101 K-11-FI
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
323048 - LKPA-VPA 125K-FI-EL-FA
Blickle
10.10.2023
Lenkrollen - Lenkrolle
MayTec
30.09.2022
Lenkrolle (A) mit Feststellung - LRA-VPA 50K-FI
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
C-CTKS - Einschraubbare Geräterollen - Leichte Last, Radwerkstoff: Syntheti...
Misumi
04.06.2021
CNROK - Geräterollen, feste Ausführung -Wirtschaftlich-
Misumi
04.06.2021
846975 - BKPA-PATH 126G
Blickle
10.10.2023
RE.F5-H-ESD - Rollen für mittelschwere Lasten
Elesa+Ganter
28.03.2024
QDF-QK/CIB - Bockrolle
Rollenbau
27.09.2017
945851 - BK-POEV 82XKF-SG
Blickle
10.10.2023
263517 - B-ALEV 180K
Blickle
10.10.2023
664078 - BKPA-VPA 80K-EL
Blickle
10.10.2023
945678 - B-POEV 60KF-SG
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성