피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Type 7157 - 4 Pillar Die Set - Demountable Pillars & Bushes
Berger Tools
die_sets
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/die_sets/p0_7157_asmtab.prj},{NB=7157-355-355-40-40-100-30-44},{A=355},{B=355},{PT2=40},{PT1=40},{HOLE1=1},{HOLE2=2},{L=100},{LB=44},{PPATH=p10_7157/p0_7157_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTCODE
Part-Code
ⁿ/ₐ
A
Plate Size
[mm]
A1
Die Space
[mm]
B1
Die Space
[mm]
A2
Die Space
[mm]
B2
Die Space
[mm]
SP
Striper plate (available on request)
[mm]
D1
Pillar Diameter
[mm]
D2
Pillar Diameter
[mm]
L1
Centre holes
[mm]
L2
Centre holes
[mm]
7157-250-250-32-32-70-25-...
7157-250-250-32-32-70-25-...
250
146
190
190
128
25
25
26
190
190
7157-315-315-32-32-70-25-...
7157-315-315-32-32-70-25-...
315
211
255
255
193
25
25
26
255
255
7157-355-355-40-40-100-30...
7157-355-355-40-40-100-30...
355
228
281
281
209
32
30
31
281
281
7157-400-400-40-40-100-30...
7157-400-400-40-40-100-30...
400
273
326
326
254
32
30
31
326
326
7157-450-450-40-40-100-30...
7157-450-450-40-40-100-30...
450
323
376
376
304
32
30
31
376
376
7157-500-500-50-50-100-40...
7157-500-500-50-50-100-40...
500
345
408
408
327
32
40
41
408
408
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series A9
Danly
28.04.2021
Closure Strip 3019 silver grey - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Type 7137 - Diagonal Pillar Die Set Demountable Pillars & Bushes
Berger Tools
25.05.2021
ECO-7 - Extractable columns
Berger Tools
08.11.2018
CEA - Demountable guide pillar
Berger Tools
28.11.2022
SG 2 Q - Steel pillar sets, 2 plates, 4 pillars, Type Q
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
CP1R*-W - Roller operated fast/slow speed selection valve
Duplomatic
11.04.2024
SX-B2-M & SX-P2-M - Servo Gear Box - Precision 2:1 to 625:1 Ratios 3mm Shaf...
WMBerg
06.06.2023
Type 7156 - 4 Pillar Die Set - Pressfit Pillars & Bushes
Berger Tools
27.05.2021
Z4485 - Antifriction slideway bush with ball retainer (~DIN 9831/ ISO 9448)
STRACK
02.11.2023
Z4079 - Guide bush
STRACK
02.11.2023
SN1798 - Ball retainer
STRACK
02.11.2023
Z4147 - Ball guide unit
STRACK
02.11.2023
BCOI91824 - Retaining bush for conical guide pillar DIN 9825/ISO 9182-4
RCM
04.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성