피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 98 - Revolving handles, Type E
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
DIN 98
DIN 98 E
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/din98/din98_e/din98_e.prj},{NB=Drehbarer Ballengriff DIN98-ST-25-E},{ARTNR=DIN98-ST-25-E},{PARTNUMBER=DIN 98-ST-25-E},{NORMNR=DIN 98},{WS=ST},{WERKSTOFF=Stahl(ST)},{D1=25},{D3=M10},{D4=16},{L1=75},{L2=14},{L3=8.0},{SW=5},{D5=15},{D6=21},{E=30},{L4=6.5},{R1=5},{R2=50.0},{R3=24},{D2=0},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.1800},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
d4 h13
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
Internal hexagon
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-16-E
ST
Stahl(ST)
16
M6
10
49
11
5.5
3
0.0510
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-16-E
AL
Aluminium(AL)
16
M6
10
49
11
5.5
3
0.0250
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-16-E
KT
Thermoplast(KT)
16
M6
10
49
11
5.5
3
0.0210
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-20-E
ST
Stahl(ST)
20
M8
13
61
13
6.0
4
0.1010
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-20-E
AL
Aluminium(AL)
20
M8
13
61
13
6.0
4
0.0500
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-20-E
KT
Thermoplast(KT)
20
M8
13
61
13
6.0
4
0.0400
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-25-E
ST
Stahl(ST)
25
M10
16
75
14
8.0
5
0.1800
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-25-E
AL
Aluminium(AL)
25
M10
16
75
14
8.0
5
0.1000
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-25-E
KT
Thermoplast(KT)
25
M10
16
75
14
8.0
5
0.0720
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-32-E
ST
Stahl(ST)
32
M12
20
95
21
10.5
6
0.3800
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-32-E
AL
Aluminium(AL)
32
M12
20
95
21
10.5
6
0.2100
84879090
NO
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-KT-32-E
KT
Thermoplast(KT)
32
M12
20
95
21
10.5
6
0.1350
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-ST-36-E
ST
Stahl(ST)
36
M16
22
106
26
11.0
8
0.5560
84879090
YES
Drehbarer Ballengriff DIN...
DIN98-AL-36-E
AL
Aluminium(AL)
36
M16
22
106
26
11.0
8
0.2900
84879090
NO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성