피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63413 - Welding DIN / metric clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63413.prj},{NB=bene_inox_663413-53L28},{REF=663413-53L28},{MAT=Inox 316 L},{NORME=\\},{DN=50},{D1=53},{D2=50},{D3=64.0},{L=28.6},{POIDS=0.09},{D1N=4},{A=56.400},{E=2.850},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
NORME
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 663413-19L18
663413-19L18
Inox 316 L
DIN 32676 série A
15
19
16
34.0
18.0
0.03
Béné Inox 663413-19L28
663413-19L28
Inox 316 L
\
15
19
16
34.0
28.6
0.04
Béné Inox 663413-23L18
663413-23L18
Inox 316 L
DIN 32676 série A
20
23
20
34.0
18.0
0.03
Béné Inox 663413-23L28
663413-23L28
Inox 316 L
\
20
23
20
34.0
28.6
0.04
Béné Inox 663413-29L21
663413-29L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
25
29
26
50.5
21.5
0.07
Béné Inox 663413-29L28
663413-29L28
Inox 316 L
\
25
29
26
50.5
28.6
0.08
Béné Inox 663413-35L21
663413-35L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
32
35
32
50.5
21.5
0.06
Béné Inox 663413-35L28
663413-35L28
Inox 316 L
\
32
35
32
50.5
28.6
0.07
Béné Inox 663413-41L21
663413-41L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
40
41
38
50.5
21.5
0.05
Béné Inox 663413-41L28
663413-41L28
Inox 316 L
\
40
41
38
50.5
28.6
0.07
Béné Inox 663413-53L21
663413-53L21
Inox 316 L
DIN 32676 série A
50
53
50
64.0
21.5
0.07
Béné Inox 663413-53L28
663413-53L28
Inox 316 L
\
50
53
50
64.0
28.6
0.09
Béné Inox 663413-70L28
663413-70L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
65
70
66
91.0
28.0
0.19
Béné Inox 663413-85L28
663413-85L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
80
85
81
106.0
28.0
0.23
Béné Inox 663413-104L28
663413-104L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
100
104
100
119.0
28.0
0.23
Béné Inox 663413-129L21
663413-129L21
Inox 316 L
\
125
129
125
155.0
21.5
0.50
Béné Inox 663413-129L28
663413-129L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
125
129
125
155.0
28.0
0.70
Béné Inox 663413-154L21
663413-154L21
Inox 316 L
\
150
154
150
183.0
21.5
0.65
Béné Inox 663413-154L28
663413-154L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
150
154
150
183.0
28.0
0.93
Béné Inox 663413-204L21
663413-204L21
Inox 316 L
\
200
204
200
233.5
21.5
0.81
Béné Inox 663413-204L28
663413-204L28
Inox 316 L
DIN 32676 série A
200
204
200
233.5
28.0
0.86
Béné Inox 663413-254L21
663413-254L21
Inox 316 L
\
250
254
248
268.5
21.5
0.69
Béné Inox 663413-254L28
663413-254L28
Inox 316 L
\
250
254
248
268.5
28.0
0.81
Béné Inox 663413-304L21
663413-304L21
Inox 316 L
\
300
304
298
319.3
21.5
0.85
Béné Inox 663413-304L28
663413-304L28
Inox 316 L
\
300
304
298
319.3
28.0
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 63421 - Solid end cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 63418 - Collier clamp double articulation - Inox 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 63422/63447 - EPDM gasket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.02.2021
Model 63476 - Double pivot DIN clamp union - EPDM gasket - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Model 63412 - Welding ISO clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
Model 63414 - SMS ferrule to weld - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 63444 - Single pivot clamp - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
12.02.2021
Model 63475 - Double pivot ISO clamp union - EPDM gasket - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.07.2022
Model 63426 - EPDM gasket with PTFE jacket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 63434 - Welding SMS short clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 63424/63449 - PTFE gasket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.02.2021
Model 63415 - SMS ferrule to weld - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 63411 - Micro or mini welding ferrules - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
28.10.2020
Model 63425/63450 - Silicone gasket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
16.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성