카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58918 - Soupape de sûreté à échappement canalisé pour liquides, gaz et vapeur - Inox 1.4571 - 1.4408
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
09_soupapes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/09_soupapes/58918.prj},{NB=bene_inox_458918-2518},{REF=458918-2518},{PLAGE=0.5 - 20},{DN=25},{DNPOUCES=1\"},{D1=18.0},{D2=62},{F1=G1\"M},{F2=G1\"1/2 F},{L1=60},{L2=49},{L3=306},{S1=41},{S2=55},{COEFFICIENT=1.52},{POIDS=3.90},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
PLAGE
Plage de pression
[bar]
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
F1
[pouces]
F2
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
COEFFICIENT
Coefficient de décharge
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 458918-1510
458918-1510
0.5 - 20
15
1/2"
10.0
56
G1/2"M
G1"F
53
44
305
41
41
1.24
3.20
Béné Inox 458918-1510S
458918-1510S
0.5 - 250
15
1/2"
10.0
56
G1/2"M
G1"F
53
44
305
41
41
1.24
3.20
Béné Inox 458918-2014
458918-2014
0.5 - 20
20
3/4"
14.0
56
G3/4"M
G1"1/4 F
55
48
311
41
55
1.52
3.40
Béné Inox 458918-2014S
458918-2014S
0.5 - 200
20
3/4"
14.0
56
G3/4"M
G1"1/4 F
55
48
311
41
55
1.52
3.40
Béné Inox 458918-2518
458918-2518
0.5 - 20
25
1"
18.0
62
G1"M
G1"1/2 F
60
49
306
41
55
1.52
3.90
Béné Inox 458918-2518S
458918-2518S
0.5 - 110
25
1"
18.0
62
G1"M
G1"1/2 F
60
49
306
41
55
1.52
3.90
Béné Inox 458918-3218
458918-3218
0.5 - 20
32
1"1/4
18.0
62
G1"1/4 M
G2"F
63
53
306
50
70
1.52
4.10
Béné Inox 458918-3218S
458918-3218S
0.5 - 110
32
1"1/4
18.0
62
G1"1/4 M
G2"F
63
53
306
50
70
1.52
4.10
Béné Inox 458918-4018
458918-4018
0.5 - 20
40
1"1/2
18.0
62
G1"1/2 M
G2"F
63
53
306
55
70
1.52
4.20
Béné Inox 458918-4018S
458918-4018S
0.5 - 110
40
1"1/2
18.0
62
G1"1/2 M
G2"F
63
53
306
55
70
1.52
4.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성