피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58412V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reducer - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - NBR gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58412v.prj},{NB=bene_inox_458412-100V_1},{REF=458412-100V},{MATIERE=NBR},{DN=100},{DNP=4\"},{PN=16},{D1=102},{D2=150},{L1=52},{L2=264},{L3=130},{POIDS=6,4},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{PPATH=58419v_12v_13v_14v/58419v_12v_13v_14v_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458412-50V
458412-50V
NBR
50
2"
16
51
100
42.0
203
105
3,2
Béné Inox 458412-65V
458412-65V
NBR
65
2"1/2
16
63
100
45,5
209
105
4,1
Béné Inox 458412-80V
458412-80V
NBR
80
3"
16
77
100
46
216
105
4,7
Béné Inox 458412-100V
458412-100V
NBR
100
4"
16
102
150
52
264
130
6,4
Béné Inox 458412-125V
458412-125V
NBR
125
5"
16
122
150
55,5
285
130
7,9
Béné Inox 458412-150V
458412-150V
NBR
150
6"
16
154
150
55,5
298
130
12,0
Béné Inox 458412-200V
458412-200V
NBR
200
8"
16
200
270
60
395
210
17,0
Béné Inox 458412-250V
458412-250V
NBR
250
10"
10
249
270
67
441
210
25,0
Béné Inox 458412-300V
458412-300V
NBR
300
12"
10
300
270
77
487
210
36,0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 58413V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58414V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58772 - Double disk check valve for PN25 flanges - fkm gasket - stain...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 5714 - Plain welding flange - Type 01A - Stainless steel 1.4307 - 1.4...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.05.2021
Modèle 58172 - 3 pieces ball valve with full bore - SW or BW ends
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 58419 - Butterfly valve with locating holes - Cast iron body and stai...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Modèle 58768 - Single disk check valve for PN16 flanges - FKM gaskets - Sta...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58981/982/983/984 - Pressure reducing valve - Female / female BSP - ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58713/58715 - Spring loaded 3 pieces check valve - Female / female B...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Modèle 58829 - Y flanged filter - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
Model 58419V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58459V - Butterfly valve with threaded holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58454V - Butterfly valve with threaded holes and handweel gear reduce...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58413 - Butterfly valve with locating holes - GJS500-7 cast iron bod...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성