피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5739 - Spiral gasket for male / female face flange - Stainless steel 316L / Graphite
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
04 - Accesoires de brides
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/04_accessoires_de_brides/5739es.prj},{NB=bene_inox_957391-80ES},{REF=957391-80ES},{DN=80},{PN=PN10-40},{TYPE=emboitement simple},{D1=120},{D2=90},{D3=99},{E=4.5},{E1=3},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
PN
Bride
[bar]
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
Béné Inox 957391-10ES
957391-10ES
10
PN10-40
emboitement simple
34
18
24
4.5
3
Béné Inox 957391-15ES
957391-15ES
15
PN10-40
emboitement simple
39
23
29
4.5
3
Béné Inox 957391-20ES
957391-20ES
20
PN10-40
emboitement simple
50
28
34
4.5
3
Béné Inox 957391-25ES
957391-25ES
25
PN10-40
emboitement simple
57
35
41
4.5
3
Béné Inox 957391-32ES
957391-32ES
32
PN10-40
emboitement simple
65
43
49
4.5
3
Béné Inox 957391-40ES
957391-40ES
40
PN10-40
emboitement simple
75
50
56
4.5
3
Béné Inox 957391-50ES
957391-50ES
50
PN10-40
emboitement simple
87
61
70
4.5
3
Béné Inox 957391-65ES
957391-65ES
65
PN10-40
emboitement simple
109
77
86
4.5
3
Béné Inox 957391-80ES
957391-80ES
80
PN10-40
emboitement simple
120
90
99
4.5
3
Béné Inox 957391-100ES
957391-100ES
100
PN10-40
emboitement simple
149
115
127
4.5
3
Béné Inox 957391-125ES
957391-125ES
125
PN10-40
emboitement simple
175
140
152
4.5
3
Béné Inox 957391-150ES
957391-150ES
150
PN10-40
emboitement simple
203
167
179
4.5
3
Béné Inox 957391-200ES
957391-200ES
200
PN10-40
emboitement simple
259
216
228
4.5
3
Béné Inox 957391-250ES
957391-250ES
250
PN10-40
emboitement simple
312
267
279
4.5
3
Béné Inox 957391-300ES
957391-300ES
300
PN10-40
emboitement simple
363
318
330
4.5
3
Béné Inox 957391-350ES
957391-350ES
350
PN10-40
emboitement simple
421
360
376
4.5
3
Béné Inox 957391-400ES
957391-400ES
400
PN10-40
emboitement simple
473
410
422
4.5
3
Béné Inox 957391-500ES
957391-500ES
500
PN10-40
emboitement simple
575
510
522
4.5
3
Béné Inox 957391-600ES
957391-600ES
600
PN10-40
emboitement simple
675
610
622
4.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성