피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5314 - Hexagonal nipple NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
01 - Raccords série 3000 lbs extrémités filetées (NPT)
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/01_raccords_serie_3000_lbs_extremites_filetees/5314.prj},{NB=bene_inox_653145-15},{REF=653145-15},{MAT=Inox 316 L},{DN=15},{F=1/2\"},{L=51},{S=22},{KG=0.070},{B=20.000},{D=15.900},{DNPT=21.336},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
F
[pouces]
L
[mm]
S
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 653145-6
653145-6
Inox 316 L
6
1/8"
26
11
0.020
Béné Inox 653145-8
653145-8
Inox 316 L
8
1/4"
39
17
0.030
Béné Inox 653145-10
653145-10
Inox 316 L
10
3/8"
43
19
0.050
Béné Inox 653145-15
653145-15
Inox 316 L
15
1/2"
51
22
0.070
Béné Inox 653145-20
653145-20
Inox 316 L
20
3/4"
55
27
0.120
Béné Inox 653145-25
653145-25
Inox 316 L
25
1"
60
35
0.210
Béné Inox 653145-32
653145-32
Inox 316 L
32
1"1/4
65
45
0.400
Béné Inox 653145-40
653145-40
Inox 316 L
40
1"1/2
68
50
0.550
Béné Inox 653145-50
653145-50
Inox 316 L
50
2"
71
63
0.750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5315 - Male / male hexagonal reducer NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5311 - Female / female coupling NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5325 - Female / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5316 - Male / female hexagonal reducer NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5321 - 90° female / female elbow NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5136 - Unions conical seat (casting) Female / Female - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5326 - Male / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Model 5354 - Coupling kit - Stainless steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
Model 5253 - Male / female reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5324 - Tee NPT threaded - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
06.04.2023
Model 5221 - Hexagonal nipple - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5912 - ANSI Sch 40S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성