피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5271 - Male hose tail with collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
03 - Raccords pour tuyaux souples
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/03_raccords_pour_tuyaux_souples/5271.prj},{NB=bene_inox_452712-16},{REF=452712-16},{MAT=Inox 316},{DES=1/2\" M x 16 mm. collerette 21 mm},{L1=62},{L2=34.5},{L3=10},{S=27},{POIDS=0.06},{X=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DES
Designation
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
Weight
[kg]
Béné Inox 452711-13
452711-13
Inox 316
1/2" M x 13 mm. flange 20...
58.5
31
10
27
0.06
Béné Inox 452712-16
452712-16
Inox 316
1/2" M x 16 mm. flange 21...
62
34.5
10
27
0.06
Béné Inox 452713-19
452713-19
Inox 316
1/2" M x 19 mm. flange 24...
66
34
10
27
0.10
Béné Inox 452714-25
452714-25
Inox 316
1/2" M x 25 mm. without f...
58
37
10
27
0.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5264 - Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5274 - Male swiveling hose tail with collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5273 - Loose nut hose tail with collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
Model 5272 - Female hose tail with collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
Model 5262 - BW hose nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5241 - Male / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
Model 5552 - Male BSPP threaded coupling, with smooth hose shank and collar...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5547 - Half express coupling, female BSP threaded - Stainless steel 3...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 5126 - Unions flat seat (PTFE) - Female / Female - Stainless steel 31...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2023
Model 5553 - Female BSP threaded coupling, with smooth hose shank and colla...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Model 5246 - Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성