피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 50330 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50330.prj},{NB=bene_inox_450330-15DE_Vanne ouverte},{REF=450330-15DE},{TYPE=Double effet},{V=Vanne ouverte},{DN=15},{DNPOUCES=1/2\"},{L1=108},{L2=120},{L3=148},{L4=72},{POIDS=3.75},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50330/50330_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450330-15SE
450330-15SE
Simple effet
15
1/2"
108
120
148
72
3.85
Béné Inox 450330-20SE
450330-20SE
Simple effet
20
3/4"
117
138
164
84
5.25
Béné Inox 450330-25SE
450330-25SE
Simple effet
25
1"
127
144
164
84
6.00
Béné Inox 450330-32SE
450330-32SE
Simple effet
32
1"1/4
140
156
164
84
7.85
Béné Inox 450330-40SE
450330-40SE
Simple effet
40
1"1/2
165
179
208
96
10.70
Béné Inox 450330-50SE
450330-50SE
Simple effet
50
2"
178
188
208
96
13.35
Béné Inox 450330-65SE
450330-65SE
Simple effet
65
2"1/2
190
230
268
123
22.80
Béné Inox 450330-80SE
450330-80SE
Simple effet
80
3"
203
240
268
123
29.90
Béné Inox 450330-100SE
450330-100SE
Simple effet
100
4"
229
299
347
151
43.80
Béné Inox 450330-15DE
450330-15DE
Double effet
15
1/2"
108
120
148
72
3.75
Béné Inox 450330-20DE
450330-20DE
Double effet
20
3/4"
117
125
148
72
4.60
Béné Inox 450330-25DE
450330-25DE
Double effet
25
1"
127
144
164
84
5.90
Béné Inox 450330-32DE
450330-32DE
Double effet
32
1"1/4
140
156
164
84
7.50
Béné Inox 450330-40DE
450330-40DE
Double effet
40
1"1/2
165
179
208
96
10.70
Béné Inox 450330-50DE
450330-50DE
Double effet
50
2"
178
188
208
96
13.35
Béné Inox 450330-65DE
450330-65DE
Double effet
65
2"1/2
190
218
248
108
21.20
Béné Inox 450330-80DE
450330-80DE
Double effet
80
3"
203
240
268
123
29.90
Béné Inox 450330-100DE
450330-100DE
Double effet
100
4"
229
299
347
151
43.80
Béné Inox 450330-125DE
450330-125DE
Double effet
125
5"
356
380
475
202
76.40
Béné Inox 450330-150DE
450330-150DE
Double effet
150
6"
394
401
475
202
97.90
Béné Inox 450330-200DE
450330-200DE
Double effet
200
8"
457
450
475
202
123.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성