피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50247 - 3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with IP65 electric actuator (50835)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50247.prj},{NB=bene_inox_450247-80A_1},{REF=450247-80A},{TENSION=230V 50Hz},{DN=80},{DNP=3\"},{L1=310},{L2=286},{L4=204},{L3=165},{POIDS=50.70},{V=1},{PPATH=50246/50246_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450247-15A
450247-15A
230V 50Hz
15
1/2"
150
196
143
118
7.90
Béné Inox 450247-20A
450247-20A
230V 50Hz
20
3/4"
165
200
143
118
8.90
Béné Inox 450247-25A
450247-25A
230V 50Hz
25
1"
181
211
143
118
10.40
Béné Inox 450247-32A
450247-32A
230V 50Hz
32
1"1/4
190
215
143
118
12.40
Béné Inox 450247-40A
450247-40A
230V 50Hz
40
1"1/2
212
228
143
118
14.80
Béné Inox 450247-50A
450247-50A
230V 50Hz
50
2"
230
259
204
165
26.40
Béné Inox 450247-65A
450247-65A
230V 50Hz
65
2"1/2
290
274
204
165
35.70
Béné Inox 450247-80A
450247-80A
230V 50Hz
80
3"
310
286
204
165
50.70
Béné Inox 450247-15B
450247-15B
24V 50Hz
15
1/2"
150
196
143
118
7.90
Béné Inox 450247-20B
450247-20B
24V 50Hz
20
3/4"
165
200
143
118
8.90
Béné Inox 450247-25B
450247-25B
24V 50Hz
25
1"
181
211
143
118
10.40
Béné Inox 450247-32B
450247-32B
24V 50Hz
32
1"1/4
190
215
143
118
12.40
Béné Inox 450247-15C
450247-15C
24V DC
15
1/2"
150
196
143
118
7.90
Béné Inox 450247-20C
450247-20C
24V DC
20
3/4"
165
200
143
118
8.90
Béné Inox 450247-25C
450247-25C
24V DC
25
1"
181
211
143
118
10.40
Béné Inox 450247-32C
450247-32C
24V DC
32
1"1/4
190
215
143
118
12.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성