피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A2 - DIN 931 - ISO 4014
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210102.prj},{NB=bene_inox_210102-16X210},{REF=210102-16X210},{DXL=16x210},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=210},{LG=153.000},{S=24},{DA=17.700},{C=0.800},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 210102-5X25
210102-5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
8
3.5
Béné Inox 210102-5X30
210102-5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
8
3.5
Béné Inox 210102-5X35
210102-5X35
5x35
Acier inoxydable A2
5
35
8
3.5
Béné Inox 210102-5X40
210102-5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
8
3.5
Béné Inox 210102-5X45
210102-5X45
5x45
Acier inoxydable A2
5
45
8
3.5
Béné Inox 210102-5X50
210102-5X50
5x50
Acier inoxydable A2
5
50
8
3.5
Béné Inox 210102-5X55
210102-5X55
5x55
Acier inoxydable A2
5
55
8
3.5
Béné Inox 210102-5X60
210102-5X60
5x60
Acier inoxydable A2
5
60
8
3.5
Béné Inox 210102-5X70
210102-5X70
5x70
Acier inoxydable A2
5
70
8
3.5
Béné Inox 210102-5X80
210102-5X80
5x80
Acier inoxydable A2
5
80
8
3.5
Béné Inox 210102-6X25
210102-6X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
10
4.0
Béné Inox 210102-6X30
210102-6X30
6x30
Acier inoxydable A2
6
30
10
4.0
Béné Inox 210102-6X35
210102-6X35
6x35
Acier inoxydable A2
6
35
10
4.0
Béné Inox 210102-6X40
210102-6X40
6x40
Acier inoxydable A2
6
40
10
4.0
Béné Inox 210102-6X45
210102-6X45
6x45
Acier inoxydable A2
6
45
10
4.0
Béné Inox 210102-6X50
210102-6X50
6x50
Acier inoxydable A2
6
50
10
4.0
Béné Inox 210102-6X55
210102-6X55
6x55
Acier inoxydable A2
6
55
10
4.0
Béné Inox 210102-6X60
210102-6X60
6x60
Acier inoxydable A2
6
60
10
4.0
Béné Inox 210102-6X65
210102-6X65
6x65
Acier inoxydable A2
6
65
10
4.0
Béné Inox 210102-6X70
210102-6X70
6x70
Acier inoxydable A2
6
70
10
4.0
Béné Inox 210102-6X75
210102-6X75
6x75
Acier inoxydable A2
6
75
10
4.0
Béné Inox 210102-6X80
210102-6X80
6x80
Acier inoxydable A2
6
80
10
4.0
Béné Inox 210102-6X90
210102-6X90
6x90
Acier inoxydable A2
6
90
10
4.0
Béné Inox 210102-6X100
210102-6X100
6x100
Acier inoxydable A2
6
100
10
4.0
Béné Inox 210102-6X110
210102-6X110
6x110
Acier inoxydable A2
6
110
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성