mt 6 12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
MT-6-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mt_6_12/mt_6_12.prj},{NB=MT-6-12},{PN=MT-6-12},{DESC=Split Bobbin Transformer withHigh Isolation, Triple Output, 36VA Power, 115V Input},{POWERVA=36},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=3.25 in. (82.6 mm)},{WIDTH=1.74 in. (44.2 mm)},{HEIGHT=1.96 in. (49.8 mm)},{SHA256=pemOj6Led/gXIHW/kqw/w57yEdibr4+ws5WSXHaUqDI=},{INAME=00177__mt2d62dxx2estep}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
MT-6-12
MT-6-12
Split Bobbin Transformer ...
36
115V
Chassis Mount
50/60Hz
1.1 lbs (0.5 kg)
3.25 in. (82.6 mm)
1.74 in. (44.2 mm)
1.96 in. (49.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
mt_6_15 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
hpi_20 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성