eco 105 48 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
ECO-105-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/eco_105_48/eco_105_48.prj},{NB=ECO-105-48},{PN=ECO-105-48},{DESC=105 VA Isolation Transformer, Din Rail or Chassis Mounting, UL Listed, Class F, 50/60Hz, 115/230 Primary, 24/48 Secondary},{POWERVA=105},{OS=48VCT},{OP=24V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Din Rail/Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=3.7 lbs (1.68 kg)},{LENGTH=3.54 in. (89.9 mm)},{WIDTH=4.17 in. (105.9 mm)},{HEIGHT=3.78 in. (96 mm)},{SHA256=JVEJbftshXApLyY8N555K3uhMOUM74sT4dFKKxM800A=},{INAME=00073__eco2d105}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
ECO-105-48
ECO-105-48
105 VA Isolation Transfor...
105
48VCT
24V
115V/230V
Din Rail/Chassis Mount
50/60Hz
3.7 lbs (1.68 kg)
3.54 in. (89.9 mm)
4.17 in. (105.9 mm)
3.78 in. (96 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1497 - Global Control Circuit Transformers - 1497 - Global Control Circuit ...
Rockwell Automation
08.02.2024
mpi_200_48 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
Bell transformer (<= 18VA)
SIEMENS
04.05.2022
3VA11806EF320AA0 - Circuit breaker for power transformer, generator and sys...
Siemens Industry
19.09.2023
1497D - General Purpose Transformers - 1497D - General Purpose Transformers
Rockwell Automation
08.02.2024
mpi_300_16 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성