피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TEC3000-48-074NA
Bel Fuse
Power Solutions
TEC3000-48-074NA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tec3000_48_074na/tec3000_48_074na.prj},{NB=TEC3000-48-074NA},{PN=TEC3000-48-074NA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 3000W, Output 54VDC, 55.6A, Input 90-264VAC, Normal Airflow, IEC 60320-C20 type Input Connector, RoHS Compliant},{POWER=3000},{VIVAC=90-264},{VIVDC=180-300},{OV=54},{SO=12},{OC=55,6},{OT=0 to 50},{DIMENSIONSLWH=265 x 73.5 x 40},{AIRFLOW=Normal},{IC=IEC 60320-C20 type},{VOUT1=54},{LOUT1=55,6},{DEFAULTSORTATTR=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VIVAC
Voltage Input
[VAC]
VIVDC
Voltage Input
[VDC]
OV
Output Voltage
[VDC]
SO
Standby Output
[V]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
DIMENSIONSLWH
Dimensions LxWxH
[mm]
AIRFLOW
Airflow
ⁿ/ₐ
IC
Input Connector
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
[VDC]
LOUT1
lout 1
[A]
TEC3000-48-074NA
TEC3000-48-074NA
Front End AC-DC Power Sup...
3000
90-264
180-300
54
12
55,6
0 to 50
265 x 73.5 x 40
Normal
IEC 60320-C20 type
54
55,6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TEC3000-48-074RA
Bel Fuse
14.04.2023
mbe1200_1t24 - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
pfe3600_12_069ra - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성