您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
hp1001 9rtg - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
HP1001-9RTG
Powered by
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/hp1001_9rtg/hp1001_9rtg.prj},{NB=HP1001-9RTG},{PN=HP1001-9RTG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 184W, Output 5.1VDC, 36A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, RoHS Compliant},{POWER=184},{VIN=16.8-137.5},{OV=5,1},{OC=36},{OT=-40 to 71},{SHA256=+M/5oTt5ulixCd9IUMYJqblA0c07pNkz10UqczjTWnM=},{INAME=00147__hpxxxx2dxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VIN
Voltage Input
[VDC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
HP1001-9RTG
HP1001-9RTG
DC-DC Rugged Melcher™ Cas...
184
16.8-137.5
5,1
36
-40 to 71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Air/water heat pumps
Kermi
20.03.2024
Ha-VIS eCon 3081BT-AF
HARTING
14.04.2022
hp1301_9rtb1g - Bel Power Solutions
Bel Fuse
10.06.2022
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80
HARTING
14.04.2022
NETSJ - Net Plates
Misumi
30.06.2021
Network Converter
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表