피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Rigid Coupling ''GBR'' - stainless steel - Rigid coupling one split bore and keyway - stainless steel
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Rigid Coupling
Rigid coupling with keyway - stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/rigid_coupling/rigid_coupling_with_keyway_stainless_steel/rigid_coupling_gbr_s_s_asmtab.prj},{NB=SSGBR015},{DESCRIPTION=GBR 15},{CNSORDERNO=SSGBR015},{D1=15},{DE=34},{DO=39.4},{A=50},{B=M5 x 16},{C=12.0},{E=5},{KG=0.266},{NDM=5.000},{LX=16.000},{PX=0.800},{DD=8.500},{PPATH=rigid_coupling_gbr_s_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DE
de
[mm]
DO
do
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
KG
[kg]
SSGBR006
GBR 6
SSGBR006
6
18
21.5
30
M3 x 8
5.9
2
0.047
SSGBR008
GBR 8
SSGBR008
8
24
27.1
35
M3 x 10
9.0
2
0.102
SSGBR010
GBR 10
SSGBR010
10
29
33.0
45
M4 x 12
10.6
3
0.185
SSGBR012
GBR 12
SSGBR012
12
29
33.0
45
M4 x 12
10.6
4
0.180
SSGBR014
GBR 14
SSGBR014
14
34
39.4
50
M5 x 16
12.0
5
0.272
SSGBR015
GBR 15
SSGBR015
15
34
39.4
50
M5 x 16
12.0
5
0.266
SSGBR016
GBR 16
SSGBR016
16
34
39.4
50
M5 x 16
12.0
5
0.261
SSGBR020
GBR 20
SSGBR020
20
42
48.9
65
M6 x 16
15.4
6
0.518
SSGBR025
GBR 25
SSGBR025
25
45
51.5
75
M6 x 16
16.9
8
0.623
SSGBR030
GBR 30
SSGBR030
30
53
58.7
83
M6 x 18
20.9
8
0.920
SSGBR035
GBR 35
SSGBR035
35
67
74.7
95
M8 x 25
26.7
10
1.880
SSGBR040
GBR 40
SSGBR040
40
77
84.0
108
M8 x 25
31.8
12
2.710
SSGBR050
GBR 50
SSGBR050
50
85
94.2
124
M10 x 25
34.1
14
3.520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rigid Coupling ''GBR'' - black oxide - Rigid coupling one split bore and ke...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
ATMK - Flexible Couplings torsionally stiff power transmission
Rodoflex
30.11.2011
MAE-MAT-ST-MN - Two-Piece Clamp Couplings MAT, Steel C45 black oxide finish...
MÄDLER
26.04.2024
SRGL-43C(W) - Rigid Coupling
Sungil Machinery
09.11.2022
Rigid Coupling ''GBRR'' - stainless steel - Rigid coupling two split bore a...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
WK4-H - Metal Bellow Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
17.05.2023
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
MAE-MAT-RF-MN - Two-Piece Clamp Couplings MAT, Stainless Steel 1.4305 (AISI...
MÄDLER
26.04.2024
Shaft coupling WKLseries 12 - STUEWE shaft coupling WKL series 12
Stuewe
22.03.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
06.06.2024
K2064 - Rigid couplings one-piece
KIPP
27.05.2024
KB4 - Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
23050 - Rigid couplings one-piece
norelem
30.05.2024
KBST-G - Split Rigid Shaft Coupling
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성