피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets with hardened teeth 06B-1 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_spr_with_hardened_teeth/s_spr_with_hardened_teeth_06b_1.prj},{NB=191330019},{Z=19},{DE=61.6},{DP=57.87},{CNSORDERNO=191330019},{DM=45},{D1=10},{A=28},{KG=0.36},{B1=5.3},{C=1},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
191330013
13
43.5
39.80
191330013
28
8
25
0.13
5.3
1
10
191330014
14
46.5
42.80
191330014
31
8
25
0.16
5.3
1
10
191330015
15
49.5
45.81
191330015
34
8
25
0.19
5.3
1
10
191330016
16
52.5
48.82
191330016
37
10
28
0.24
5.3
1
10
191330017
17
55.5
51.83
191330017
40
10
28
0.28
5.3
1
10
191330018
18
58.6
54.85
191330018
43
10
28
0.33
5.3
1
10
191330019
19
61.6
57.87
191330019
45
10
28
0.36
5.3
1
10
191330020
20
64.6
60.89
191330020
46
10
28
0.39
5.3
1
10
191330021
21
67.6
63.91
191330021
48
12
28
0.42
5.3
1
10
191330022
22
70.6
66.93
191330022
50
12
28
0.46
5.3
1
10
191330023
23
73.7
69.95
191330023
52
12
28
0.50
5.3
1
10
191330024
24
76.7
72.97
191330024
54
12
28
0.54
5.3
1
10
191330025
25
79.7
76.00
191330025
57
12
28
0.60
5.3
1
10
191330030
30
94.8
91.12
191330030
60
12
30
0.72
5.3
1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHMTBN, SHMTMN,SHMTSN, SHMTAN - Shaft Supports - Compact Shaped-Machined Pr...
Misumi
16.02.2024
Simplex sprockets 06B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SHKHB, SHKHM, SHKHS - Shaft Supports - Hinged Clamp - L-Shaped
Misumi
14.06.2024
SHKPBH, SHKPMH, SHKPSH, SHKPAH - Shaft Supports - L-Shaped (Machined Produc...
Misumi
16.02.2024
Simplex sprockets with hardened teeth 08B-1 - Sprockets for roller chains w...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
28/38 Jaw Coupling - Spacer Coupling Drive Shaft
POWER JACKS
11.09.2023
plug shaft - accessories
Walther Flender
15.05.2023
System Bea 06B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22255 - Sprockets single 1/2“ x 5/16“ stainless steel DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Simplex sprockets with hardened teeth 10B-1 - Sprockets for roller chains w...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 06B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets with hardened teeth 12B-1 - Sprockets for roller chains w...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets with hardened teeth 16B-1 - Sprockets for roller chains w...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성