ZS-angel - standard angel type ZS with strut
ANCOTECH
Beton-Fassadenverankerung
Powered by
CAD모델 선택
{ancotech/betonfassadenverankerungen/standard_winkel_typ_zs_mit_strebe.prj},{NB=wise100050-4(400)},{PRLI=no},{SETE=angle type ZS with strut},{ARTNR=wise100050-4},{TEDE=1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14mm, inox A4},{L1=80},{L2=80},{B=50},{C=100},{D=14},{T=5},{RE1=angle type ZS, edged, with 1 tension strut },{LOG=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
TEDE
Technical description
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
RE1
Remark 1
ⁿ/ₐ
RE2
Remark 2
ⁿ/ₐ
wise040050-4
wise040050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
40
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=40mm,L1=L2=80mm
wise050050-4
wise050050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
50
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=50mm,L1=L2=80mm
wise060050-4
wise060050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
60
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=60mm,L1=L2=80mm
wise070050-4
wise070050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
70
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=70mm,L1=L2=80mm
wise080050-4
wise080050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
80
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=80mm,L1=L2=80mm
wise090050-4
wise090050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
90
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=90mm,L1=L2=80mm
wise110050-4
wise110050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
110
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=110mm,L1=L2=80mm
wise130050-4
wise130050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
130
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=130mm,L1=L2=80mm
wise140050-4
wise140050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
140
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=140mm,L1=L2=80mm
wise150050-4
wise150050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
150
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=150mm,L1=L2=80mm
wise100050-4
wise100050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
100
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=100mm,L1=L2=80mm
wise120050-4
wise120050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
120
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=120mm,L1=L2=80mm
wise160050-4
wise160050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
120
50
160
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=160mm,L1=80mm,L2=120mm
wise170050-4
wise170050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
170
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=170mm,L1=L2=80mm
wise180050-4
wise180050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
180
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=180mm,L1=L2=80mm
wise195050-4
wise195050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
195
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=195mm,L1=L2=80mm
wise200050-4
wise200050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
200
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=200mm,L1=L2=80mm
wise210050-4
wise210050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
210
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=210mm,L1=L2=80mm
wise220050-4
wise220050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
220
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=220mm,L1=L2=80mm
wise240050-4
wise240050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
240
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=240mm,L1=L2=80mm
wise250050-4
wise250050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
80
50
250
14
5
angle type ZS, edged, wit...
c=250mm,L1=L2=80mm
wisf160050-4
wisf160050-4
1x LL 13x50mm, 1x RL Ø14m...
80
100
50
160
14
6
angle type ZS, edged, wit...
c=160mm,L1=80mm,L2=100mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성