피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6370 ZR - Pipe fittings, brass
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Accessories ZERO-POINT SYSTEMS
Powered by
CAD모델 선택
{amf/zps/397_zubehoer/amf6370zr.prj},{NB=AMF321026},{BESTNR=321026},{PDF=PDF},{ABB=3},{BEZ=T-Schwenkverschraubung},{A=28.0},{L=32.5},{R=G1/4},{B=15.0},{C=22.5},{D=8.0},{E=18.0},{SW=19},{GEW=95},{CTN=74122000},{ARTNR=AMF6370ZR- 003},{VERS=3},{EAN=4020772321024},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ABB
Fig. No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Version
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
320986
320986
1
Pivoling T-fitting, angle...
28.0
32.5
G1/4
15.0
22.5
8.0
18.0
19
80
74122000
4020772320980
yes
no
14.06.2023
yes
305409
305409
1
Pivoling T-fitting, angle...
22.0
27.5
G1/8
9.5
17.5
5.5
13.5
14
44
74122000
4020772305406
yes
no
14.06.2023
yes
321000
321000
2
Tube male stud coupling
39.0
12.0
G1/4
11.5
0.0
0.0
0.0
19
31
74122000
4020772321000
yes
no
14.06.2023
yes
305417
305417
2
Tube male stud coupling
33.0
8.0
G1/8
9.5
0.0
0.0
0.0
14
23
74122000
4020772305413
yes
no
14.06.2023
yes
321026
321026
3
Pivoling T-fitting
28.0
32.5
G1/4
15.0
22.5
8.0
18.0
19
95
74122000
4020772321024
yes
no
14.06.2023
yes
305425
305425
3
Pivoling T-fitting
22.0
27.5
G1/8
9.5
17.5
5.5
13.5
14
60
74122000
4020772305420
yes
no
14.06.2023
yes
321042
321042
4
Fitting angled
56.0
27.5
-
0.0
17.5
4.0
13.5
14
37
74122000
4020772321048
yes
no
14.06.2023
yes
321067
321067
5
T-fitting
27.5
27.5
-
0.0
17.5
4.0
13.5
14
56
74122000
4020772321062
yes
no
14.06.2023
yes
427963
427963
6
Brass pipe
13.0
23.0
G1/8
0.0
0.0
4.5
8.0
14
16
74122000
4020772427962
yes
no
14.06.2023
yes
429019
429019
6
Angle swivelling screw fi...
21.0
35.0
G1/4
0.0
0.0
4.5
13.5
19
44
73181595
4020772429010
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6370ZSK-12 - Quick fitting coupling, pneumatic
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6370ZSK-1_8 - Quick coupling "flat-face" G1/8
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
WEV-..S-NPT - Male adaptor elbow fittings NPT
EXMAR
03.03.2023
AMF 6988 - Manifold
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6370ZR-02 - Push-in fittings, pneumatic
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Model 5244 - Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
AMF 7800VAF - Suction filter
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6985R - High Pressure Hose with pipe socket
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
AMF 6370ZSK-11 - Coupling connector
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
SO 81124 METR - Male adaptor union METR with edge seal
SERTO
11.03.2024
EXMGB, EXMG, EXMGS - Extension Joints - L Dimension Selectable Type - Male,...
Misumi
08.06.2021
HOSJE - Couplings for Hoses - Elbow Nipples
Misumi
08.06.2021
K-PM Type - Plug
NITTO KOHKI
22.07.2022
ET Extension pipe hex key - DME
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성