피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6209MZA - Adapter for height compensation
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Modular zero-point clamping system
Powered by
CAD모델 선택
{amf/zps/310_mod_ha/amf6209mza.prj},{NB=AMF558052},{BESTNR=558052},{GR=B10},{PDF=PDF},{H=20},{A=105},{B1=9},{D=78},{D1=15},{ZYL=M8 x 30},{E1=5.0},{E2=13.00},{G= M 8},{R=50},{R1=88},{T=11},{GEW=753},{CTN=73269098},{EAN=4020772018856},{VERS=10},{NDG=8.000},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
H
+/-0,01
[mm]
A
[mm]
B1
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
ZYL
Socket cap screw
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
G
Thread
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
T
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
558052
558052
B10
20
105
9
78
15
M8 x 30
5.0
13.00
M 8
50
88
11
753
73269098
4020772018856
yes
no
14.06.2023
yes
558053
558053
B20
30
148
13
112
16
M12x 25
11.5
11.25
M12
80
126
15
2306
73269098
4020772018863
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 6210Z - Intermediate element
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6210IFR - Base element, with indexing for grid plates
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6210-XX - Centring pin
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6212MA-20-10 - Clamping module, mechanical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6210-15-01 - Centering sleeve Ø 15
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6210FNT - Base element, flat, for T-slot plate
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6210FN - Base element, round, for T-slot plate
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6210L - Assembly element BP10, BP10.3 and BP20, pneumatic
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6370ZN-x0 - Pull-stud Size 10/20 with colour coding for M8/M12 engageme...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6370ZNS-001 - Engagement screw
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6208M - Clamping module, mechanical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6209MZ - Height adjustment element
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6209M XY - Counterbalance element XY-plane
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 6210A - Adapter reduction from KH20, KP20, KP10.3 to B10
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성