피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 7110ML - Clamp element, mechanical with increased reach
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Block-clamping systems
Powered by
CAD모델 선택
{amf/blksp/amf7110ml_assmtab.prj},{NB=AMF76646_48_14},{BESTNR=76646},{ARTNR=AMF 7110ML-12-1},{GR=12},{A=25},{B=25},{C=85},{B1=35.0},{E=156},{F=20},{G=12},{HMIN=48},{HMAX=78},{H=48},{K=14},{GEW=1060},{H1=112},{I=12.5},{L=40},{L1=60},{N=10},{SW1=19},{SW2=22},{KMIN=14},{KMAX=47},{CTN=84662020},{PPATH=7110_parts/amf7110ml_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Thread
[mm]
HMIN
[mm]
HMAX
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
76646
76646
AMF 7110ML-12-1
12
25
25
85
35.0
156
20
12
48
78
1060
84662020
yes
no
14.06.2023
yes
76620
76620
AMF 7110ML-16-1
16
30
30
107
45.5
196
30
16
60
96
2230
84662020
yes
no
14.06.2023
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF 7110H - Hydraulic Clamping Element, single acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AMF 7110N - Clamp element, mechanical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
13.03.2024
AMF 7800APA - Adapter plate, aluminium
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AMF 7800AV - Ball-Valve
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 7800VPE - Vaccum generator, external
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 7800D - Sealing cord
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 7800VSD - Sound absorber
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 7110B - Clamp element, mechanical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AMF 7110G-**-1 - Clamp, straight
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
13.03.2024
AMF 7110M - Clamp element, mechanical
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AMF 7110GL-**-1 - Clamp, straight (long)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
13.03.2024
AMF 7110DF-**xM** - Self-aligning pad with flat-faced ball, ribbed
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
AMF 7100BR - Clamping unit 1
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
13.03.2024
AMF 6363-**-022-* - Spacer plate with positioning
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성