피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Bend 45
Alfa Laval
Installation Material
Hygienic, ISO 2037
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/iso_2037/iso2037_bend_45.prj},{NB=9611300813},{IDNR=9611300813},{NAME=BEND-45 76.1-POL/RAW-316L},{DESC=ISO2037},{SHAPE=Bend 45},{STANDARD=},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=OD=Polished, ID=Raw},{A1=44.5},{A2=44.5},{R1=76.0},{ANG1=45},{OD1=76.0},{OD2=76.1},{OD3=76.1},{ID1=73.1},{ID2=73.1},{ID3=73.1},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
A2
Height
[mm]
R1
Radius
[mm]
ANG1
Angle
[°]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
9611300661
9611300661
BEND-45 25-POL/RAW-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
25.5
25.5
25.0
45
25.0
22.0
9611300662
9611300662
BEND-45 38-POL/RAW-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
27.5
27.5
38.0
45
38.0
35.0
9611300663
9611300663
BEND-45 51-POL/RAW-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
38.0
38.0
51.0
45
51.0
48.0
9611300664
9611300664
BEND-45 63.5-POL/RAW-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
40.0
40.0
64.0
45
64.0
60.5
9611300665
9611300665
BEND-45 76.1-POL/RAW-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
44.5
44.5
76.0
45
76.0
73.1
9611300667
9611300667
BEND-45 101.6-POL/RAW-316...
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
50.0
50.0
108.8
45
102.0
98.6
9611300778
9611300778
BEND-45 101.6-POL/RAW-304...
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD=Polished, ID=Raw
50.0
50.0
108.8
45
102.0
98.6
9611300809
9611300809
BEND-45 25-POL/RAW-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
25.5
25.5
25.0
45
25.0
22.0
9611300810
9611300810
BEND-45 38-POL/RAW-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
27.5
27.5
38.0
45
38.0
35.0
9611300811
9611300811
BEND-45 51-POL/RAW-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
38.0
38.0
51.0
45
51.0
48.0
9611300812
9611300812
BEND-45 63.5-POL/RAW-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
40.0
40.0
64.0
45
64.0
60.5
9611300813
9611300813
BEND-45 76.1-POL/RAW-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD=Polished, ID=Raw
44.5
44.5
76.0
45
76.0
73.1
9613404301
9613404301
BEND-45 25-POL-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD/ID=Polished
25.5
25.5
25.5
45
25.0
22.6
9613404302
9613404302
BEND-45 38-POL-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD/ID=Polished
27.5
27.5
38.0
45
38.0
35.6
9613404303
9613404303
BEND-45 51-POL-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD/ID=Polished
38.0
38.0
51.0
45
51.0
48.6
9613404304
9613404304
BEND-45 63.5-POL-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD/ID=Polished
40.0
40.0
64.0
45
63.5
60.3
9613404305
9613404305
BEND-45 76.1-POL-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD/ID=Polished
44.5
44.5
76.1
45
76.1
72.9
9613404306
9613404306
BEND-45 101.6-POL-304L
ISO2037
Bend 45
1.4307
OD/ID=Polished
50.0
50.0
110.0
45
101.6
97.6
9613404307
9613404307
BEND-45 25-POL-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD/ID=Polished
25.5
25.5
25.5
45
25.0
22.0
9613404308
9613404308
BEND-45 38-POL-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD/ID=Polished
27.5
27.5
38.0
45
38.0
35.0
9613404309
9613404309
BEND-45 51-POL-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD/ID=Polished
38.0
38.0
51.0
45
51.0
48.0
9613404310
9613404310
BEND-45 63.5-POL-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD/ID=Polished
40.0
40.0
64.0
45
63.5
60.5
9613404311
9613404311
BEND-45 76.1-POL-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD/ID=Polished
44.5
44.5
76.1
45
76.1
73.1
9613404312
9613404312
BEND-45 101.6-POL-316L
ISO2037
Bend 45
1.4404
OD/ID=Polished
50.0
50.0
110.0
45
101.6
98.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Tee, Reduced
Alfa Laval
25.01.2021
Tee, Short Outlet
Alfa Laval
01.03.2022
Bend 90
Alfa Laval
08.11.2021
Reducer Eccentric
Alfa Laval
21.01.2021
2WUL - Bend 180
Alfa Laval
09.11.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to ASME SB241,WP 5083-0, seamless, acc. ...
Huelsen
14.08.2019
Short Bend, nut/Liner and Male
Alfa Laval
23.12.2022
Nut
Alfa Laval
25.01.2021
Union
Alfa Laval
20.12.2022
Tee
Alfa Laval
25.01.2021
Unique SSV Change Over 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
2WK - Bend 45
Alfa Laval
09.11.2021
Tubes - Hygienic, ISO 2037
Alfa Laval
29.02.2024
Male Part
Alfa Laval
15.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성