피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BS4825 - SMS Liner
Alfa Laval
Installation Material
BS 4825, Hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/bs_4825/bs_4825_sms_liner.prj},{NB=9612513006},{IDNR=9612513006},{DESC=LINER SMS 38-316L},{SHAPE=Liner},{STANDARD=BS4825},{MATERIAL=1.4404 (316L)},{SURFACE=Machined},{ALSIS=5043},{SIZE=38.0},{A=55.0},{B=9.0},{OD=38.0},{ID=34.8},{T=1.6},{W=0.055},{INFO=Data sheet},{R=4},{G=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
A
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
OD
Outer diameter
[mm]
ID
Inner diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
W
Weight
[kg]
9612513005
9612513005
LINER SMS 25.4-316L
Liner
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5043
25.4
35.5
7.5
25.4
22.2
1.6
0.019
9612513006
9612513006
LINER SMS 38-316L
Liner
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5043
38.0
55.0
9.0
38.0
34.8
1.6
0.055
9612513007
9612513007
LINER SMS 51-316L
Liner
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5043
51.0
65.0
9.0
51.0
47.8
1.6
0.061
9612513008
9612513008
LINER SMS 76.1-316L
Liner
BS4825
1.4404 (316L)
Machined
5043
76.1
93.0
10.0
76.1
72.1
2.0
0.143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Seal ring - RJT
Alfa Laval
08.12.2022
13MHHM - Clamp rings
Alfa Laval
29.03.2023
BS4825 - RJT Male part
Alfa Laval
14.12.2022
BS4825 - RJT Hex nut
Alfa Laval
13.12.2022
Tubes DIN 11850 - Sanitary, DIN 11850
Alfa Laval
17.11.2022
Union
Alfa Laval
20.12.2022
Actuator
Alfa Laval
18.01.2024
Welding adapters - Instrumentation
Alfa Laval
29.01.2021
Rotacheck - Instrumentation
Alfa Laval
25.01.2021
Model 65612 - Cleaning ball - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Nut
Alfa Laval
25.01.2021
Liner
Alfa Laval
20.12.2022
DIN32676 - Liner - Ferrule - End Cap
Alfa Laval
19.12.2022
Union SMS ISO 2037 (French)
Alfa Laval
25.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성