피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
PJE - Universal Mounting Parts-Flexible joint
AIRBEST
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/mounting_accessory/pje.prj},{NB=PJE-G2F-G2M},{SERIES=PJE},{CTSO=G2F},{CTST=G2M},{H=27.0},{G1=G1/4},{G11=13.157},{G2=G1/4},{G22=13.157},{LG1=12.0},{LG2=12},{D=3},{S=17},{W=12},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
CTSO
Connection thread specification one
ⁿ/ₐ
CTST
Connection thread specification two
ⁿ/ₐ
H
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
LG1
Lg1
[mm]
LG2
Lg2
[mm]
D
d
[mm]
S
[mm]
W
[°]
PJE-G2F-M10M
PJE
G2F
M10M
27.0
G1/4
M10x1.25
12.0
8
3
17
12
PJE-G2F-G2M
PJE
G2F
G2M
27.0
G1/4
G1/4
12.0
12
3
17
12
PJE-G2M-G2M
PJE
G2M
G2M
16.5
G1/4
G1/4
10.5
12
3
17
12
PJE-G4F-G4M
PJE
G4F
G4M
33.5
G1/2
G1/2
14.0
14
6
27
12
PJE-G4M-G4M
PJE
G4M
G4M
21.0
G1/2
G1/2
14.0
14
6
27
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PJF - Universal Mouting Parts-Locking Fitting
AIRBEST
25.11.2021
PJT - Universal mounting parts-adapter
AIRBEST
24.11.2021
SHB - Heavy-duty bellows suction cup(With level compensator)
AIRBEST
09.02.2023
SOP - Foam rubber pad
AIRBEST
07.10.2021
PSPT - Universal leavel compensator
AIRBEST
15.06.2023
PSPH - Heavy duty type level compensator
AIRBEST
29.07.2020
PSPD - Double Springs heavy-duty type level compensator
AIRBEST
23.08.2023
PJS - Fitting for suction cup
AIRBEST
23.03.2022
AZL - Multistage vacuum pump
AIRBEST
15.04.2022
AZK - aaa
AIRBEST
10.12.2021
STC - 1.5 bellows suction cup for sheet metal
AIRBEST
06.03.2024
SZU - Vacuum pads
AIRBEST
07.06.2022
SPJ - Suction cup with locking fitting
AIRBEST
12.05.2021
AMC - aaa
AIRBEST
06.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성