您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MTBVF - 带壳磁铁薄型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K2-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/citie/mtbvf.prj},{NB=MTBVF-D8},{CODE=MTBVF},{D=8},{LX=薄型},{BMCL2=镀镍},{T=6},{MXP=3*0.5},{M=3},{XD=5.0},{XD1=6},{XH=2.0},{H=1.5},{XFL1=0.4},{XFL2=0.70},{MD1=2000~2600},{MD2=2900~3300},{PDF=mtbvf.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
1材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
1表面处理
ⁿ/ₐ
CZ2
2材质
ⁿ/ₐ
BMCL2
2表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
T
[mm]
MXP
ⁿ/ₐ
XD
[mm]
XD1
[mm]
XH
[mm]
H
[mm]
XFL1
吸附力MTBVF
[kgf]
XFL2
MTBXF·MTBUNF·MTBUMF吸附力
[kgf]
MD1
MTBVF表面磁通密度高斯
[G]
MD2
MTBXF`MTBUNF`MTBUMF表面磁通密度高斯
[G]
MTBVF-D4
MTBVF-D4
4
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
4
2*0.4
2.5
3
1.0
0.5
-
0.06
-
2000~2400
MTBVF-D5
MTBVF-D5
5
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
4
2*0.4
3.5
4
1.0
0.5
-
0.13
-
2000~2500
MTBVF-D6
MTBVF-D6
6
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
6
3*0.5
4.0
5
2.0
1.5
0.3
0.40
1900~2600
3000~3400
MTBVF-D8
MTBVF-D8
8
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
6
3*0.5
5.0
6
2.0
1.5
0.4
0.70
2000~2600
2900~3300
MTBVF-D10
MTBVF-D10
10
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
6
4*0.7
7.0
8
1.5
1.0
1
2.00
1900~2300
1900~2500
MTBVF-D13
MTBVF-D13
13
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
8
4*0.7
9.5
11
2.0
1.5
3
4.50
2000~2400
2400~2700
MTBVF-D16
MTBVF-D16
16
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
8
5*0.8
12.5
14
2.0
1.5
5
9.00
2000~2500
2200~2600
MTBVF-D20
MTBVF-D20
20
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
10
5*0.8
16.5
18
3.0
2.5
9
13.00
2100~2600
2500~2900
MTBVF-D25
MTBVF-D25
25
薄型
45#
无电解镀镍
钴磁铁
镀镍
80℃
13
6*1.0
21.0
23
3.0
2.5
13
20.00
2100~2600
2400~2800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表