피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
012.9 - Chamfered Stub Flange DIN
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/012_9.prj},{NB=AGRU_72012918011_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PP Pure grey_180X16.4 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72012918011},{M=72012918011},{BILDCODE=012.9},{WEIGHT=0.900},{DIMENSIONLANG=180X16.4 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=Chamfered Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=for butterfly valves},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=180.000},{S=16.400},{L=93.000},{L3=43.000},{D=150.000},{D3=183.000},{D4=212.000},{H=30.000},{ALPHA=30.000},{X1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
ALPHA
ⁿ/ₐ
AGRU_72012911011_Chamfere...
72012911011
72012911011
012.9
0.430
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
110.000
10.000
82.000
38.000
100.000
125.000
158.000
18.000
30.000
AGRU_72012914011_Chamfere...
72012914011
72012914011
012.9
0.809
140X12.7 SDR11 ISO S-5
140
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
140.000
12.700
92.000
37.000
125.000
155.000
188.000
25.000
30.000
AGRU_72012916011_Chamfere...
72012916011
72012916011
012.9
0.907
160X14.6 SDR11 ISO S-5
160
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
160.000
14.600
92.000
38.000
150.000
175.000
212.000
25.000
30.000
AGRU_72012918011_Chamfere...
72012918011
72012918011
012.9
0.900
180X16.4 SDR11 ISO S-5
180
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
180.000
16.400
93.000
43.000
150.000
183.000
212.000
30.000
30.000
AGRU_72012920011_Chamfere...
72012920011
72012920011
012.9
1.826
200X18.2 SDR11 ISO S-5
200
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
200.000
18.200
114.000
40.000
210.000
232.000
268.000
32.000
30.000
AGRU_72012922511_Chamfere...
72012922511
72012922511
012.9
1.822
225X20.5 SDR11 ISO S-5
225
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
225.000
20.500
113.000
52.000
210.000
235.000
268.000
32.000
30.000
AGRU_72012925011_Chamfere...
72012925011
72012925011
012.9
2.910
250X22.7 SDR11 ISO S-5
250
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
250.000
22.700
130.000
58.000
255.000
285.000
320.000
35.000
25.000
AGRU_72012928011_Chamfere...
72012928011
72012928011
012.9
3.060
280X25.4 SDR11 ISO S-5
280
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
280.000
25.400
128.000
66.000
255.000
288.000
320.000
35.000
25.000
AGRU_72012931511_Chamfere...
72012931511
72012931511
012.9
3.972
315X28.6 SDR11 ISO S-5
315
Chamfered Stub Flange DIN
for butterfly valves
PP Pure grey
injection moulded+chamfer...
Butt + IR-welding
315.000
28.600
136.000
65.000
301.000
335.000
370.000
35.000
22.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성