피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
106 - Tee
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PE Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pe_simultaneous_welding/106.prj},{NB=AGRU_82106169037_Tee_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=82106169037},{M=82106169037},{BILDCODE=106},{WEIGHT=1.800},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Tee},{MATERIAL=HDPE/HDPE},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{L=270.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{Z=140.000},{X1=2},{B=12.000},{D=329.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
SDR1
ⁿ/ₐ
SDR2
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
AGRU_82106169031_Tee_HDPE...
82106169031
82106169031
106
1.960
160/90 SDR33/11
160/90
Tee
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
4.900
8.200
270.000
160.000
90.000
140.000
AGRU_82106169037_Tee_HDPE...
82106169037
82106169037
106
1.800
160/90 SDR33/17
160/90
Tee
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
17.000
4.900
5.400
270.000
160.000
90.000
140.000
AGRU_82106281631_Tee_HDPE...
82106281631
82106281631
106
10.200
280/160 SDR33/11
280/160
Tee
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
8.600
14.600
500.000
280.000
160.000
243.000
AGRU_82106312031_Tee_HDPE...
82106312031
82106312031
106
16.430
315/200 SDR33/11
315/200
Tee
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
9.700
18.200
536.000
315.000
200.000
270.000
AGRU_82106352531_Tee_HDPE...
82106352531
82106352531
106
37.600
355/250 SDR33/11
355/250
Tee
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
10.900
22.700
674.000
355.000
250.000
342.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성