피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9902.21.14 - Combination back box size 1
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9902_21_14.prj},{NB=9902.21.14(2)},{CNSORDERNO=9902.21.14},{L=77},{B=77},{T=70},{AO=6},{RK=4},{CNSMASSEXACT=67.920},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 1x1, mit Klappdeckel und Nägel},{AN=4},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 109},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614309088},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
AN
Number of nails
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9902.21.14
9902.21.14
Flush-mounted box 1x1, wi...
77
77
70
6
4
4
Polyethylene / Polypropyl...
non-halogen
650°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
372 713 109
67.920
7611614309088
Flush-mounted box 1x1 In...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9908.21 - Flush mounting junction box, square
AGRO
19.10.2021
9907.10 - Flush mounting junction box for corrugated conduits, square
AGRO
19.10.2021
9919.03 - Cover for wet areas aluminium withe seal
AGRO
19.10.2021
9918 - Combination back box 1x1
AGRO
19.10.2021
6550 - Installation cable duct made of aluminium
AGRO
19.10.2021
9098-77 - One-gang box - Swiss standard
AGRO
21.02.2023
ECX 411X - Extended pushbuttons
Comepi
14.03.2022
1281-00 - Installation housing, HaloX® 100
AGRO
19.10.2021
9909.10.37 - Plug-in cover with insulated central screw
AGRO
21.02.2023
9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
AGRO
21.09.2023
9909.22.37 - Plug-in cover with insulated central screw
AGRO
21.02.2023
9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
AGRO
21.09.2023
9909.22.37.67 - Plug-in cover with insulated central screw
AGRO
21.02.2023
9909.22.65 - Plug-in cover with diagonal support
AGRO
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성