05001049000 - Spring-loaded thrust piece for press-fit, with ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001049000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001049000/05001049000.prj},{NB=05001049012},{PREVIEW=05001049000.png},{ARTNR=05001049012},{VAR=Edelstahlhülse und Edelstahlkugel (NI)},{D1=6},{D2=5},{D3=6.5},{L1=7},{L2=1},{W=1.8},{FA=5.5},{FE=11.5},{MAT=1.4303/1.3541},{GEW=1},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c6.0a.c2.05001049000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=21307}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
FA
Spring pressure start
[N]
FE
Spring pressure end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001049001
05001049001
Kunststoffhülse und Kunst...
10
8
11
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
Polyacetal
1
05001049002
05001049002
Kunststoffhülse und Kunst...
12
10
13
16
1.5
3.3
14
25
Polyacetal
2
05001049003
05001049003
Kunststoffhülse und Kunst...
4
3
4.6
5
1
0.8
3
6.5
Polyacetal
1
05001049004
05001049004
Kunststoffhülse und Kunst...
5
4
5.6
6
1
1
6
9.4
Polyacetal
1
05001049005
05001049005
Kunststoffhülse und Kunst...
6
5
6.5
7
1
1.6
6.2
12.6
Polyacetal
1
05001049006
05001049006
Kunststoffhülse und Kunst...
8
6.5
8.5
9
1
1.9
10
20.4
Polyacetal
1
05001049007
05001049007
Edelstahlhülse und Edelst...
10
8.5
11
13
1.5
3.3
8.5
18.5
1.4303/1.3541
5
05001049008
05001049008
Edelstahlhülse und Edelst...
12
10
13
16
2.3
4
12
26.5
1.4303/1.3541
7
05001049009
05001049009
Edelstahlhülse und Edelst...
3
2.4
3.5
4
0.6
0.7
1.8
3.5
1.4303/1.3541
1
05001049010
05001049010
Edelstahlhülse und Edelst...
4
3
4.6
5
0.9
1
2.5
6
1.4303/1.3541
1
05001049011
05001049011
Edelstahlhülse und Edelst...
5
4
5.6
6
0.9
1.4
3
6.5
1.4303/1.3541
1
05001049012
05001049012
Edelstahlhülse und Edelst...
6
5
6.5
7
1
1.8
5.5
11.5
1.4303/1.3541
1
05001049013
05001049013
Edelstahlhülse und Edelst...
8
6.5
8.5
9
1.1
2.4
7
12.5
1.4303/1.3541
3
05001049014
05001049014
Messinghülse und Edelstah...
3
2.4
3.6
4
0.6
0.6
1.8
3.5
Messing/1.3541
1
05001049015
05001049015
Messinghülse und Edelstah...
4
3
4.6
5
1
0.8
2.5
6
Messing/1.3541
1
05001049016
05001049016
Messinghülse und Edelstah...
5
4
5.6
6
1
1
3
6.5
Messing/1.3541
1
05001049017
05001049017
Messinghülse und Edelstah...
6
5
6.5
7
1
1.6
5.5
11.5
Messing/1.3541
1
05001049018
05001049018
Messinghülse und Edelstah...
8
6.5
8.5
9
1
1.9
7
12.5
Messing/1.3541
3
05001049019
05001049019
Kunststoffhülse und Edels...
10
8
11
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
Polyacetal/1.3541
3
05001049020
05001049020
Kunststoffhülse und Edels...
12
10
13
16
1.5
3.3
14
25
Polyacetal/1.3541
6
05001049021
05001049021
Kunststoffhülse und Edels...
3
2
3.6
4
0.6
0.55
1.7
3.5
Polyacetal/1.3541
1
05001049022
05001049022
Kunststoffhülse und Edels...
4
3
4.6
5
1
0.8
3
6.5
Polyacetal/1.3541
1
05001049023
05001049023
Kunststoffhülse und Edels...
5
4
5.6
6
1
1
6
9.4
Polyacetal/1.3541
1
05001049024
05001049024
Kunststoffhülse und Edels...
6
5
6.5
7
1
1.6
6.2
12.6
Polyacetal/1.3541
1
05001049025
05001049025
Kunststoffhülse und Edels...
8
6.5
8.5
9
1
1.9
10
20.4
Polyacetal/1.3541
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0334 - Spring plungers smooth version, plastic
KIPP
27.05.2024
03071 - Spring plungers smooth version, plastic
norelem
30.05.2024
Spring plunger - Smooth design, standard spring force
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
2475.01./02. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version, w...
FIBRO
21.07.2023
2475.04. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version, with ...
FIBRO
21.07.2023
Spring plunger - Locking mechanism
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
05000157000 - Spring plunger smooth version, with collar and ball
SToxxparts
31.05.2022
05000954000 - Spring-loaded thrust piece for press-fit, with ball
SToxxparts
31.05.2022
BK40.0013.INOX - Ball and spring index plungers with ball, smooth version f...
Bäcker
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表